返回至總覽

預防性功能監控

QUINT POWER 工業級電源,最大限度提高了系統可用性。因此,預防性功能監控變得至關重要。

早期偵測關鍵操作狀況

如電源處於 Boost(增壓)模式,會顯示此警告訊息,這樣便不會導致系統斷電。  

使用主動開關輸出及浮動式繼電器接點進行遠端監測

預防功能監控對您及您的系統有甚麼好處:監控關鍵狀況並及早偵測到錯誤。

  • 永久監測輸出電壓及輸出電流
  • 將關鍵狀況圖像化並以如下方式呈現:
    • 通過 LED
    • 通過浮動式繼電器接點
    • 通過主動式開關輸出

POWER BOOST 模式下的監測

在 POWER BOOST 模式下監測電源  

在 POWER BOOST 模式下,可選擇完整輸出電壓。

可提供高於規定標稱電流的電源:

  • 電源設為 POWER BOOST 模式。
  • 輸出電壓為 24 V DC 時運作正常 - 包括連接中的負載。

在 POWER BOOST 模式下,出現了其他負載增加的情況。這種情況會被報告給控制器。預防性功能監控可在錯誤發生前作出反應。

範例:

預防性功能監控偵測到問題在於輸送帶運行不平順。如此就可以在其他負載還沒受到電壓驟降影響前盡早恢復系統功能。  

實務

更多訊息:測試結果顯示預防功能監控的優點


返回至總覽
更多資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

透過客製化電源實現高階系統可用性