用於安裝分配器的電源

平式,高效

平式,高效

STEP POWER 電源可裝進安裝分配器及扁平控制面板 - 同時帶來最大能源效率。

返回至 電源

類別

  • STEP POWER產品清單
    STEP POWER

    STEP POWER採用扁平設計,提供最大的能源效率;這使其非常適用於在樓宇自動化系統。

搜尋範圍 用於安裝分配器的電源

显示该分类下的所有产品

將 STEP POWER 電源裝置應用在樓宇自動化:菲尼克斯電氣特別研發了本系列電源以滿足這類的應用需求。低閒置損耗及高效率保證了最大能源效率。

您的優勢

  • 極低閒置損耗,可大幅節約能源
  • 室外安裝:從 -25°C 到 70°C 的超大運作溫度範圍使之成為可能
  • 大範圍輸入,適合全球應用
  • 靈活安裝:卡接在 DIN 導軌上或用螺釘固定在平面上

樓宇節能

正在使用的 STEP POWER 電源  

STEP POWER 電源裝置可節約樓宇能源

STEP POWER 電源裝置是專為安裝分配器應用而設計。低閒置損耗及高效率保證了最大能源效率。

24 小時待命
低閒置損耗在電源 24 小時待命、但很少加負載的情況下非常重要。例如盲人用摩托車或開關門設備。

UPS 及二極體
可採用對應電源裝置的不斷電供電系統(UPS)。STEP UPS 將電子切換裝置以及基於 LiPo 的電池模組整合進了同一外殼。具有相同設計的 STEP DIODE 可解耦冗餘解決方案。

最高能源效率 - 低閒置損耗

具有最大能源效率的 STEP POWER  

STEP POWER 電源裝置可帶來最大能源效率。

STEP POWER 電源裝置可用於安裝分配器,並帶來最大能源效率及極低閒置損耗。這一切要歸功於專門研發的 ASIC(特殊應用整合電路)。

高效率
真實功率輸出與輸入的比率大約達到 89%,大幅領先競爭產品。這代表了 STEP POWER 電源裝置也較不會將能源轉化為不必要的熱能。

使用壽命長
不只是節省能源,還可以延長元件的使用壽命。

靈活安裝

無需其他安裝材料即可用螺釘固定  

平面安裝

STEP POWER 電源具有靈活的安裝方式:可卡接在 DIN 導軌上,也可用螺釘固定在平面上。
在平面上安裝時,由於外殼中整合凸緣,因此無需其他安裝材料

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

適用於控制櫃的電源與 DC/DC 轉換器產品