電源和不斷電供電系統

電源和不斷電供電系統

POWER 確保卓越的系統可用性

高品質 POWER 產品系列為您的應用注入一流科技。

返回至 產品

類別

  • 電源
    電源

    使用了領先科技的高品質電源,系統可用性更上一層樓,兼顧功能與性能最大化。

  • DC/DC 轉換器
    DC/DC 轉換器

    DC/DC 轉換器能夠改變電壓等級、在長電纜末端重新生成電壓或允許創建獨立供電系統。

  • 並聯備用模組
    並聯備用模組

    解耦、監測和控制並聯備用模組 用於最大程度發揮並聯運行電源的可用性。

  • 自備供電
    自備供電

    太陽能供電系統為工作站供電 - 獨立而且可靠。

  • 客制化電源
    來自單一來源的專業知識

    用於醫療、建築和網路技術的客制化設備和設備整合解決方案。

  • 不斷電供電系統
    控制櫃專用 UPS

    不斷電供電系統可用於 DC 與 AC 負載,以量身定製的解決方案確保最佳系統可用性。

搜尋範圍 電源和不斷電供電系統

显示该分类下的所有产品

我們的電源、DC/DC 轉換器、並聯備用模組和不斷電供應系統在功能性和設計方面均針對多個工業領域的需求最佳化定製。除標準產品範圍外,我們還可提供專為您開發的電源。

您的優勢

  • 一流的電源解決方案可保證高階系統可用性
  • 適合各種應用的電源:包括不同功能和性能等級的產品範圍
  • 用途多變:具有多種國際核准及可調的輸出電壓

電源

電源  

電源

使用我們的多種電壓產品,您可為控制櫃中的模組穩定供電。

  • 功能最強大
  • 具備標準功能
  • 具備基本功能
  • 適用於 MCR 技術
  • 適用於安裝分配器

不斷電供電系統

不斷電供電系統  

不斷電供電系統

保護 DC 及 AC 負載,以避免電源故障。即使在電源系統發生故障時,不斷電供電系統也可持續供電。

  • 採用 IQ Technology 技術
  • 整合有電源
  • 具有內建式大功率存儲
  • 緩衝模組
  • 大功率存儲

DC/DC 轉換器

DC/DC 轉換器  

DC/DC 轉換器

DC/DC 轉換器能夠改變電壓等級、在長電纜末端重新生成電壓或允許創建獨立供電系統。

  • 採用 SFB Technology 技術
  • 適合極端要求
  • 適合控制技術
  • 適用於光電應用

並聯備用模組

並聯備用模組  

並聯備用模組

您可以使用並聯備用模組最大程度發揮並聯運行電源的可用性。

  • 主動式並聯備用模組
  • 二極體模組

客製化電源

客製化電源  

客製化電源

從菲尼克斯電氣的個人化解決方案中獲益。除標準產品範圍外,我們还可為醫療、建築或網路技術以及銀行設備和工業電腦提供客製化解決方案和設備整合解決方案。

  • 所有研發階段中的工程與專案管理
  • 用於工業、充電技術、可再生能源、銀行系統、通訊以及特殊應用的電源

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

電源和 UPS