電源

電源

電力專家

使用了領先科技的高品質電源,系統可用性更上一層樓。

返回至 電源和不斷電供電系統

類別

  • 功能最強大的電源
    功能最強大的電源

    採用 SFB Technology 技術的 QUINT POWER 電源,以提供最高的系統可用性、無可匹敵的功能性而著稱。

  • 標準功能電源
    標準功能電源

    TRIO POWER 標準功能電源具有牢固耐用的特色,非常適用於機械製造。

  • 基本功能電源
    具備基本功能性的精巧型電源

    基本功能電源非常適合用在空間有限的控制盒中。

搜尋範圍 電源

显示该分类下的所有产品

從我們各種不同的產品系列中準確選擇適合您應用的電源。這些產品在設計、性能和功能性方面均有差異。它們已進行最佳調整,可滿足多種工業領域的需要,例如機械製造或系統製造、樓宇自動化、船舶製造或是過程工程。

您的優勢

  • 得益於獨特的 SFB Technology 技術,達到頂級的系統可用性
  • 元件品質極佳,因而係統運行安全性也極高
  • 用途多變:大溫度間距以及可調整的輸出電壓

QUINT POWER——功能最強大的電源

QUINT POWER——功能最強大的電源  

QUINT POWER

採用 SFB Technology 技術和可進行個性化配置的內建 NFC 介面,功能最為強大的 QUINT POWER 電源可為您提供最高的系統可用性。

針對 100 W 以下的功率,即使是最小尺寸的 QUINT POWER 裝置,也具有預防性功能監測和強大的功率儲備,因此可提供最高的系統可用性。

  • AC 或 DC 輸入:單相、3 相
  • DC 輸出:功率最大達 1000 W
  • 電壓:12、24、48 V DC

TRIO POWER——標準功能電源

TRIO POWER——標準功能電源  

TRIO POWER

TRIO POWER 標準功能電源具有較高的品質和可靠性,非常適用於機械製造。

  • AC 輸入:單相、3 相
  • DC 輸出:功率最大達 1000 W
  • 電壓:12、24、48 V DC

UNO POWER——基本功能電源

UNO POWER——基本功能電源  

UNO POWER

由於功率密度高,UNO POWER 電源可為最高 240 W 的負載提供完美的解決方案,特別是在緊湊型控制盒應用中。

  • AC 輸入:單相
  • DC 輸出:功率最大達 240 W
  • 電壓:5、12、15、24、48 V DC

MINI POWER——用於量測和控制技術的電源

MINI POWER——用於量測和控制技術的電源  

MINI POWER

MINI POWER 電源可用於任何具有標配模組化電子元件外殼的應用場合。它們是可用於量測和控制技術的正確電源。

  • AC 或 DC 輸入:單相
  • DC 輸出:功率最大達 100 W
  • 電壓:5、12、15、24、48 V DC

STEP POWER——用於安裝分配器及扁平控制面板的電源

STEP POWER——用於安裝分配器及扁平控制面板的電源  

STEP POWER

STEP POWER 電源是安裝分配器及扁平控制面板的正確選擇。低待機損耗及高效率保證了本級別設備的最大能源效率。

  • AC 或 DC 輸入:單相
  • DC 輸出:功率最大達 100 W
  • 電壓:5、12、15、24、48 V DC

更多資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

透過客製化電源實現高階系統可用性