返回至總覽

電源裝置一覽

該系列產品具有共同優勢——例如高運行可靠性。每項產品也分別具有不同特性。依照您的特殊應用,先選出最適合的性能。

菲尼克斯電氣的 QUINT POWER 電源菲尼克斯電氣的 TRIO POWER 電源菲尼克斯電氣的 UNO POWER 電源
QUINT POWERTRIO POWERUNO POWER
輸入範圍寬且具備多項國際認證,全球通用xxx
MTBF 高,在溫度 +40°C 時最大運轉時間 > 500,000 hxxx
可並行切換以提高性能和確保備份功能xxx
溫度範圍廣,介於 -25 至 +70°C 之間,適合室外安裝xxx
利用切換遠端診斷輸出來主動監測功能xx 
即使有一相持續失靈,三相設備仍可無故障運轉xx 
動態增壓功耗儲備功能能夠可靠啟動難以啟動的負載xx 
用於無線參數設定的 NFC 介面x  
採用靜態增壓功耗儲備功能,可輕鬆擴展系統x  
預防性功能監测可指出關鍵運作狀況,並及早處理。x  
採用 SFB 磁力斷路器跳脫技術x  

返回至總覽
更多資訊
  • 電源裝置一覽

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

透過客製化電源實現高階系統可用性