大功率存儲

最佳通訊

最佳供電

UPS 與大功率存儲裝置之間的不間斷通訊可保證最大的可用性。

返回至 用於 AC 應用的 UPS

類別

  • 附件產品清單
    附件

    安裝與 DIN 導軌轉接器以及扁平插拔式保險絲均可作為附件提供。

搜尋範圍 大功率存儲

显示该分类下的所有产品

您可以在這裡找到最適合的解決方案,透過新型模組化不斷電供電系統,實現優異的系統可用性。多種存儲介質可滿足長使用壽命或長緩衝時間、免維護或適應極端環境溫度等要求。無論您的需求是甚麼,我們都能提供最合適的大功率存儲裝置。

您的優勢

  • 高度靈活的模組化系統
  • 快速安裝:自動偵測大功率存儲裝置
  • 持續通訊:所連接的大功率存儲裝置保持與不斷電供電系統的通訊
  • 最大使用壽命:依照技術及應用環境溫度不同,我們都有最佳的充電電流解決方案。

聰明混搭應用

合適的大功率存儲裝置  

各種應用皆有適合的大功率存儲裝置

大功率存儲裝置提供高品質和優異可用性。為您的應用需求選擇正確的大功率存儲技術:

  • 鉛酸電池可提供長達 8 小時的緩衝,產品壽命可達 15 年,並能在 -40°C 到 +60°C 的環境下運作。
  • CAP 大功率存儲裝置以最長使用壽命為賣點。其緩衝時間於 20 A 負載電流時約為 30 秒,於 1 A 負載電流時可達 12 分鐘。本產品完全不需要維護,產品壽命最長可達 20 年,並可充電超過 500,000 次。
  • 採用磷酸鐵鋰技術的大功率存儲綜合了長使用壽命和長緩衝時間的特點。可提供超過 40 分鐘的緩衝時間,產品壽命達 15 年,以及充電 7000 次。

QUINT UPS 的大功率存儲裝置

與 QUINT UPS 不間斷通訊,保證了最大可用性。  

依儲存介質特性進行分類

多種存儲介質可滿足長使用壽命或長緩衝時間、免維護或適應極端環境溫度等要求。

  • QUINT UPS 可進行自動偵測,運作中也可以不使用工具完成替換。
  • 與 QUINT UPS 不間斷通訊,除保證持續監測與智慧管理外,也保證了最大可用性。
  • 依技術及環境條件不同選擇最理想的充電特性,實現超長產品壽命。
  • 立即可用——大功率存儲裝置於出貨前已充滿電力。

用於 TRIO UPS、MINI UPS 和 STEP UPS 的大功率存儲裝置

MINI UPS 電源  

MINI UPS,附大功率存儲裝置

與 TRIO UPS 共用時,採用 VRLA 技術的免維護大功率存儲裝置,在電流負載量 5 A 的情況下,可提供長達 2 小時、1.3 到 12 Ah 的緩衝。

也提供配合 MINI UPS 的 MINI BAT 大功率存儲裝置,有 24 V DC 及 12 V DC 兩種規格。

可訂購用於 QUINT UPS 及 STEP UPS 整合大功率存儲裝置的備用電池。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

電源和 UPS