電源連接器

M12 到 M58 電源連接器

強大的連接

使用電源連接器連接緊密型設備和電氣驅動裝置。

返回至 圓形連接器

類別

  • 圓形電源連接器產品清單
    電源連接器

    M12 至 M58 規格的電源連接器,可簡單方便地連接不超過 150 A/630 V 的電氣驅動裝置及設備,是您的最佳選擇。

搜尋範圍 電源連接器

显示该分类下的所有产品

我們用於電源應用的圓形連接器適用於多種應用 – 從緊密型 M12 連接到 M58 規格的連接,傳輸能力在 630 V 時最高可達 150 A。受益於齊全的產品系列:從電纜和設備側到 PCB。

您的優勢

  • 適用於多種安裝場合的連接器易於與設備整合
  • 您也可以使用 M12 電源連接器為緊密型設備和驅動裝置供電
  • 編碼電源連接器可防止連接錯誤

M12 電源連接器

M12 電源連接器  

M12 電源連接器

隨著對電功率要求的提升,設備體積越來越緊湊。我們的 M12 電源系列產品提供了理想的設備連接技術。 

M12 規格產品為您的電氣驅動裝置和控制器的供電提供了新的解決方案。

M12 電源連接器具有防配對錯誤功能:

  • S 編碼,用於交流電源,最高 16 A/630 V
  • T 編碼,用於直流電源,最高 12 A/60 V
  • K 編碼,用於交流電源,最高 16 A/630 V
  • L 編碼,用於直流電源,最高 16 A/63 V
  • M 編碼,用於交流電源,最高 8 A/630 V

 

M17 到 M58 電源連接器

M17 到 M58 電源連接器  

M17 到 M58 電源連接器

快速方便地連接您的電氣驅動裝置。整個系列包括從驅動裝置到控制櫃的接線所需的所有功率範圍和類型。

  • M17:最高 20 A/630 V,3+PE 位到 5+3+PE 位
  • M23:最高 30 A/630 V,5+PE 位到 4+3+PE 位
  • M40:最高 70 A/630 V,2+3+PE 位到 4+3+PE 位
  • M58:最高 150 A/630 V,2+3+PE 位到 4+3+PE 位

QPD 安裝系統

QPD 安裝系統  

QPD 安裝系統

使用簡單、牢固、安裝快速的電力分配解決方案。利用 QPD 安裝系統,您可以選擇固定連接或插拔式連接的設備連接方式,從而設計靈活的分配解決方案。同時,實行設備連接較為容易,無需打開設備。利用成熟的無工具 IDC 連接技術,在現場連接時,您可以節省最多 80% 的時間。

  • 適用於最大 5 x 6 mm² 的電纜,可為絞線和實芯導線。
  • 適用於最高 690 V/40 A
  • 防護標準最高 IP68/IP69K,防觸電保護標準最高 IK07
  • 成熟的無工具 IDC 穿刺連接

PRC 連接器

PRC 連接器  

PRC 連接器

PRC 系列的圓形連接器非常適合於戶外應用中緊湊、安全的電力傳輸。設備、連接和現場連接器均由特種塑膠製成,可實現多種模組及串單元換流器的連接解決方案,以及追蹤系統連接解決方案。

  • 獲得室內及戶外應用認證,防護程度最高提高至 IP69K
  • IPX5 防護,同時無需保護蓋

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

M17 至 M58 圓形連接器

服務

M12 設備連接器

採用 K、L 和 M 編碼的電源連接