電力傳輸和分配

軟體盒:專用於電力傳輸和分配的功能塊

工業特定程式庫

可輕鬆地在諸如智慧區域網路工作站或虛擬發電廠等作業環境中啟動。

返回至 功能塊

類別

搜尋範圍 電力傳輸和分配

显示该分类下的所有产品

Powerworx 程式庫提供適用於標準測量設備的功能塊,可針對低中電壓網路記錄資料並將其傳輸至控制中心。採用不受限於特定廠商的通訊與標準化通訊協定,確保實行安全的資料傳輸。

您的優勢

  • 採用預先程式設計的工業特定功能塊程式庫,可縮短起動時間
  • 採用由使用者定義的資料結構,可將工程成本降至最低並加快起動速度
  • 可輕鬆整合已定義的測量設備,提供開放且不受限於特定廠商的通訊功能
  • 透過執行功能塊監控解決方案,輕鬆記錄網路狀態相關資訊

Powerworx 功能特色

Powerworx 程式庫功能塊可與 Horstmann、​Kries 和 ​Janitzer 等各家廠商的標準測量設備輕鬆整合。此外亦包含適用於菲尼克斯電氣模組測量端子的功能塊。

可透過控制器直接讀出關於所用測量設備的電流與電壓測量事件、輸出、和設定。測量所得的值和事件會傳輸至控制系統。您可透過監控功能現場檢視關於線上測量值的結果。這可讓您針對目前的網路狀態,快速靈活地做出回應。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155