電位分配器

多功能

多功能

適於通用使用 - 可用於工作電壓及控制電壓分配

返回至 控制器系統佈線

類別

搜尋範圍 電位分配器

显示该分类下的所有产品

再也不用為尋找而耗費時間:無論是工作電壓分配還是控制電壓分配 - 菲尼克斯電氣的電位分配器,設計可達 250 V/30 A,是靈活多變的解決方案。 可根據您的應用選擇螺釘或插拔式連接。

您的優勢

  • 基於多種電位水平而設計的多種訊號模式
  • 適用於大規模導體橫截面之單獨供電系統,可完全隔離電位。
  • 具連續標記,因此可以清楚區分連接接線端子。

自帶電源之電位分配器

自帶電源之電位分配器  

有效分配控制或工作電壓

種類繁多的電位分配器,可作為分配控制及工作電壓用。不同的電位水平及連接接線端子使得用途更加多變靈活。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

控制器系統佈線