聚酯空外殼

聚酯空外殼

功能全面,牢固耐用

不需另尋其他產品:菲尼克斯電氣的 CLIPSAFE 聚酯外殼種類齊全,介面一致,能滿足您的各種要求。

返回至 插座箱和空外殼

類別

搜尋範圍 聚酯空外殼

显示该分类下的所有产品

種類齊全的 CLIPSAFE 聚酯外殼產品系列可提供牢固耐用、適用於工業環境和過程工業中非潛在爆炸危險區域的標準外殼。可針對您的需求將外殼擴展為插座箱和控制盒。

您的優勢

  • 三種牢固耐用的設計類型,以及多達 46 種不同的標準外殼,為您在依個別需求選擇控制櫃和接線盒時提供最好的基礎
  • 採用雙層接線設計的外殼,節省空間
  • 依據客戶需求,可提供配備和不配備觀察窗的型號
  • 一律採用菲尼克斯電氣的產品進行個別化裝配,一站式採​​購
  • 採用符合 EN 60529 規範的 IP66,確保戶外安全使用
  • 溫度範圍 -40°C 至 +100°C,適用於各種應用環境
  • 全球銷售網路提供專業客戶支援,且交貨時間短

附蓋板的聚酯外殼

附蓋板的聚酯外殼  

附蓋板的聚酯外殼

 

  • 類型:27 種 55 mm x 55 mm x 37 mm 到 400 mm x 400 mm x 201 mm 的版本
  • 材質:灰色強化聚酯玻璃
  • 依據 UL 94 阻燃等級分類:V0,不含鹵素
  • 衝擊強度:7 焦耳,符合 EN 60079-0 規範
  • 防護程度:IP66,符合 EN 60529 規範
  • 密封:CR(氯丁二稀),-40°C … +100°C,可另依要求提供矽酮密封 -55°C … +130°C

帶門的聚酯外殼

帶門的聚酯外殼  

帶門的聚酯外殼

 

  • 類型:16 種 120 mm x 200 mm x 100 mm 到 400 mm x 600 mm x 250 mm 的版本,配備或不配備觀察窗
  • 門鎖:三角型、正方型、雙頭式和手柄式
  • 開門角度:最大 135
  • 材質:灰色強化聚酯玻璃
  • 依據 UL 94 阻燃等級分類:V0,不含鹵素
  • 衝擊強度:7 焦耳,符合 EN 60079-0 規範
  • 防護程度:最高 IP66,符合 EN 60529 規範
  • 密封:CR(氯丁二稀),-40°C … +100°C

雙層接線的聚酯外殼

雙層接線的聚酯外殼  

雙層接線的聚酯外殼

 

  • 類型:3 種 177 mm x 177 mm x 145 mm、360 mm x 177 mm x 145 mm 和 360 mm x 360 x 145 mm 的版本
  • 材質:灰色強化聚酯玻璃
  • 依據 UL 94 阻燃等級分類:V0,不含鹵素
  • 衝擊強度:7 焦耳,符合 EN 60079-0 規範
  • 符合 EN 60529 規範的 IP66 防護
  • 密封:CR(氯丁二稀),-40°C … +100°C,可另依要求提供矽酮密封 -55°C … +130°C

CLIPSAFE 聚酯插座箱及定制加工的空外殼

適合每一種應用的正確 CLIPSAFE 解決方案  

適合每一種應用的正確 CLIPSAFE 解決方案

如需訂製您的插座箱和外殼解決方案,請填寫類別下的諮詢單:

諮詢插座箱和加工空外殼

請在表格中簡述您的要求,我們將據此提供報價。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155