無操作插頭的測試斷路系統和具有變壓器短路的測試斷路插座

無操作插頭的模組化測試斷路系統

設計維修簡易的測試流程

FAME 3 可讓您將複雜的測試流程輕鬆整合至個別模組。

返回至 測試斷路系統

類別

搜尋範圍 無操作插頭的測試斷路系統和具有變壓器短路的測試斷路插座

显示该分类下的所有产品

FAME 3 不但整合了電流功能測試和電壓變送器的複雜開關作業,同時也在個別的精簡模組中執行跳閘與訊號接點。系統運作遵循常閉接點原理。無須使用操作插頭。測試斷路插座配備跳接器,確保自動變壓器短路功能正確運作。

您的優勢

  • 採用前導自動化變壓器短路與防觸電保護設計,提供最高安全性
  • 測試斷路插座具備可配置的短路跨接線,且採用標準化 CLIPLINE 完整系統配件
  • 獲得專利的旋轉手柄提供引導式操作,確保安全無虞
  • 可使用服務連接器執行特定的測試作業
  • 設計精巧的螺釘連接方式,適合間距為 8.2 mm 的環型與叉型電纜壓接頭
  • 與現有測試系統的面板開孔相容
  • 採用預先裝配的斷路插座,可節省成本

卓越設計

FAME 測試插頭  

FAME 測試插頭

獲紅點設計大獎(Red Dot Award)肯定卓越的設計品質。國際評審委員會一致肯定的優秀設計,品質保證遠勝過對手的產品。FAME 的功能性設計讓評審團大為讚賞,因此榮獲 2014 年紅點設計大獎(Red Dot Award)。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155