返回至總覽

FAME 3——功能一覽:

測試斷路系統與元件

FAME 3  

FAME 3 系統

FAME 3 系統

1. 測試操作用測試插頭
2. 適用於墻面安裝的測試短路插座
3. 維修插頭
4. 維修蓋板
5. 在正常操作中覆蓋測試插頭的絕緣插頭

返回頂部

在測試斷路插座中的常閉接點

常閉接點  

常閉接點

在測試斷路插座中的開關接點為常閉接點。在正常作業模式中,接點為閉合的。

返回頂部

正常運作

FAME 3 正常運作  

無需操作插頭即可正常運作

FAME 3 系統常閉接點功能無需額外的操作插頭即可正常運作。必要時可使用絕緣插頭覆蓋並密封插入區,以防止未經授權的操作。

返回頂部

自動化前導變壓器短路

變壓器短路  

自動化前導變壓器短路

如果保護裝置經過更換,或是繼電器經過測試,則電流變換器會由測試斷路插座裡的反向插入跳接器進行短路,引發訊號拆分。插入測試插頭時,會自動發生短路。

返回頂部

測試操作

測試操作  

插入維修插頭

如果使用單位維修插頭,您可以利用 4 mm 測試插頭插座輕鬆地將測試設備接入電流路徑。

返回頂部

回路樣本附電流變換器、電壓變送器以及訊號和跳閘接點

回路樣本  

回路樣本

其他回路的範例可從網站產品區下載。

返回頂部

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155