返回至總覽

FAME 2-功能一覽

測試斷路系統與元件

FAME 2  

FAME 2 系統

FAME 2 系統

1. 測試操作用測試插頭
2. 牆面和 DIN 導軌安裝專用測試斷路插座
3. 在正常操作中覆蓋測試斷路插座的絕緣插頭

返回頂部

在測試斷路插座中的常閉接點

常閉接點  

常閉接點

在測試斷路插座中的開關接點已設計為常閉接點。在正常操作中,接點為閉合的。

返回頂部

正常運作

FAME 2 正常運作  

無需操作插頭即可正常運作

FAME 2 系統常閉接點功能無需額外的操作插頭即可正常運作。必要時可使用絕緣插頭覆蓋插入區,以防止未經授權的操作。

返回頂部

自動變壓器短路

變壓器短路  

自動前導變壓器短路

可以透過將跳接器插入十字口來執行電流變換器的前導短路(用於拆分訊號)。因此,可以輕鬆地更改保護裝置或繼電器測試。

返回頂部

測試操作

測試操作  

測試插頭已插入,跳接器縱向插入

如果跳接器縱向插入測試插頭中,可透過 4 mm 測試插座將測試設備輕鬆地納入電流回路路徑。

返回頂部

強制切換序列

FAME 2 開關序列  

安全切斷開關序列

利用測試插頭,可以透過三種不同的接點標籤長度,實現個別功能的開關序列。僅需一個切換操作即可安全地按時間順序切斷。

返回頂部

回路樣本附電流變換器、電壓變送器、跳閘和訊號接點

回路樣本  

回路樣本

在功能表項目下的產品區域中,配置和訂購適合您應用的測試插頭:用於裝配的測試插頭產品清單。

返回頂部

符合 VDE 認證之回路樣本

VDE 型 B14 的回路樣本  

VDE 型 B14 的回路樣本

符合 VDE 認證,附相應測試斷路插座的預先裝配編碼測試插頭適用於各種開關作業。

返回頂部

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155