返回至總覽

您的優勢詳情

靈活插入

永遠有正確的連接技術  

永遠有正確的連接技術

COMBI 系列提供自由的連接技術選擇。標準化的 COMBI 插入式區域,使接線端子和插頭可獨立結合,無論採用何種連接技術。

返回頂部

防觸摸

防觸摸組合式端子及插頭  

防觸摸組合式端子及插頭

COMBI 系統提供底座端子最大的防護能力,且插頭為防觸摸式。

在配置過程中您可保持安全和靈活。電源可以經由接線端子或插頭循路。

返回頂部

全系列附件

附卡扣式應力消除組合式接線端子  

附卡扣式應力消除組合式接線端子

我們提供全系列附件,使您有更多的技術可能性。例如:

  • 卡扣式應力消除用於插頭上的電纜。
  • 底座端子的固定式閂鎖插頭
  • 遮罩連接
返回頂部

DIN 導軌插入式解決方案

適於在各式範圍應用中使用的接線端子和插頭  

適於在各式範圍應用中使用的接線端子和插頭

快速連接插入式接線端子,可以輕鬆地快速安裝在 DIN 導軌上。皆為低設計高度的完美應用解決方案,整合雙支點允許安裝在 NS 15 和 NS 35 DIN 導軌上。

返回頂部

返回至總覽
更多資訊
  • 您的優勢詳情

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155