插拔式組合式接線端子

插入式連接解決方案

插入式連接解決方案

構建開關模組化和節省時間的方式:兩者用於訊號和電源佈線。

返回至 回拉式彈簧連接

類別

搜尋範圍 插拔式組合式接線端子

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯電氣插入式接線端子使您快速而靈活地進行安裝和啟動。

您的優勢

  • 由於強大的插入式接點,能夠實現 32 A 的標稱電流和 800 V 的標稱電壓
  • 防觸摸設計可保障最大的安全性
  • 個別編碼選項可保護以防止不正確連接
  • 雙重功能軸可輕鬆實現電位分佈
  • 防震:閂鎖配件可用
  • 由於水平插頭版本和垂直導線進入具完全的靈活性

適合每種應用的正確解決方案

具附件插入式接線端子  

大範圍附件

從控制盒到整個系統;無法想像現今的應用若沒有插入式解決方案會如何。

下列插入式版本可供選擇:

  • 直通式接線端子
  • 接地接線端子
  • 多導線接線端子
  • 雙層接線端子

完整插入式接線端子全系列範圍附件:

  • 纜線固定
  • 編碼
  • 遮罩
  • 法蘭安裝插頭和底座端子
  • 纜線外殼

更多資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155