插入式接線端子

插入式接線端子

插入式連接解決方案

以模組化和省時的方式構建開關——同時適用於訊號和電力接線。

返回至 插拔式連接

類別

搜尋範圍 插入式接線端子

显示该分类下的所有产品

從控制櫃到完整系統,插入式解決方案對於當今的各類應用不可或缺。菲尼克斯電氣的插入式接線端子協助您快速靈活地進行安裝和啟動。

您的優勢

  • 統一設計的 COMBI 插拔區,可自由選擇連接技術
  • 性能強大的插入式接點支援 41 A 標稱電流和 1,000 V 額定電壓
  • 防觸電保護設計可保障最大的安全性
  • 個別化的編碼選項可防止配對錯誤
  • 雙重功能軸可輕鬆實現電位分佈
  • 防震:可提供閂鎖附件
  • 用於裝配的連接器,靈活性極高

採用插入式接線端子的模組化系統配置

透過插入式接線端子為控制櫃供電,節省空間、時間和金錢。  

透過插入式接線端子為控制櫃供電,節省空間、時間和金錢。

COMBI 連接系統為您提供無限靈活性。

從控制櫃供電到電源和控制元件,再到快速安裝分散式系統組件。COMBI 連接系統都能提供最佳的解決方案。

這套系統有多種優點。可以快速簡單地安裝和拆卸控制櫃內的插入式元件。插入式環形饋線可確保多個控制櫃之間可靠的電源供應。用於自由懸掛式連接的連接器不僅適用於有限空間內的接線, 也可以用來輕鬆延長預裝配電纜。

COMBI 系統的標準化插入區可提供靈活多樣的選項,受到多家知名公司客戶的青睞。Rittal 採用 COMBI 系統並將其整合至新型 RILine 60 設備適配器的插入區內。

用於自行組裝的連接器

用於自行組裝的連接器  

用於自行組裝的連接器

COMBI 連接器提供配備高達 15 位的預裝配型號或可自行組裝的型號,您可依據應用需求進行模組化配置。

含六個接點的多導線接線端子

含六個接點的多導線接線端子  

含六個接點的多導線接線端子

三個可用於例如內部接線的插拔式接點,以及用於插入式外部接線的針式接點。如此可以在保養時快速更換系統組件,或是透過模組化系統設計實現快速啟動。

由於具有大量接點,因此接線端子非常適合用作為小型插入式跳線板。大面積標記選項和形狀相同、具有端架功能的標記條支架可確保清晰的矩陣標記。

適用於 600 V UL 的插入式接線端子

適用於 600 V UL 的插入式接線端子  

適用於 600 V UL 的插入式接線端子

提供適用於符合 UL 標準且最高電壓 600 V 的連接器和插入式接線端子。

節省空間的四層接線端子

節省空間的四層接線端子  

節省空間的四層接線端子

佔用空間極小的 PT 2,5-4L 四層接線端子可將訊號跳接至控制器和系統部件內。由於端子條中不同的橋接選項和自由組態型 4 位插頭中的跳接選項,這套端子系統可實現結構極為緊湊的立體訊號分配器的構建。

智慧型系統控制櫃貫通進線

智慧型系統控制櫃貫通進線  

智慧型系統控制櫃貫通進線

CES 電纜接入系統讓您能夠將各種預裝配導線、電纜和保護軟管插接至控制櫃、分配箱等空間有限的設備內,並且能夠保護其不受水和灰塵影響。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155