返回至總覽

您的優勢詳情

靈活插入

插拔式接線端子  

永遠有正確的連接技術

COMBI 系列提供自由的連接技術選擇。統一的 COMBI 插入式區域,無論採用連接技術,可使接線端子和插頭結合使用,以適用於應用。

返回頂部

防觸摸

防觸摸接線端子及插頭  

防觸摸接線端子及插頭

COMBI 系統提供底座端子最大的防護能力,且插頭為防觸摸式。

配置過程中更大的靈活性:電源可經由接線端子或插頭路循路。

返回頂部

全系列附件

附卡扣式應力消除插入式接線端子  

附卡扣式應力消除插入式接線端子

我們提供全系列附件,使您有更多的技術可能性。例如:

  • 卡扣式應力消除用於插頭上的電纜。
  • 底座端子的固定式閂鎖插頭
  • 電纜外殼提供堅固耐用的應力消除。只須安裝您的兩部分殼體,以及將它安全地鎖在提供的 COMBI 插頭。
  • 彎曲保護套管、遮罩連接

 

返回頂部

插入式:用於牆面、DIN 導軌或 PCB

適於用在各式範圍應用中的接線端子和插頭  

適於用在各式範圍應用中的接線端子和插頭

插入式解決方案提供了最大的靈活性:相同插頭;多重聯接選項:

  • 面板貫通進線:滑塊透過切口且自動閂鎖到位。
  • 整合雙支點允許安裝在 NS 15 和 NS 35 DIN 導軌上。
  • COMBI 版本,適用於 PCB 連接

 

返回頂部

返回至總覽
更多資訊
  • 您的優勢詳情

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155