配備操作插頭的測試斷路系統和具有變壓器短路的測試斷路插座

配備操作插頭的測試斷路系統

最佳化測試流程

FAME 1 可讓您將測試流程輕鬆整合至單一模組。

返回至 測試斷路系統

類別

搜尋範圍 配備操作插頭的測試斷路系統和具有變壓器短路的測試斷路插座

显示该分类下的所有产品

FAME 1 不但整合了電流變換器與電壓變送器的功能測試的複雜開關作業,同時也在個別的精簡模組中執行跳閘與訊號接點。系統運作遵循常開接點原理。在一般操作時必須使用操作插頭。測試斷路插座配備跳接器,確保自動轉換器短路功能正確運作。

您的優勢

  • 採用前導自動化變壓器短路與防觸電保護設計,提供最高安全性
  • 測試斷路插座具備可配置的短路跨接線,且採用標準化 CLIPLINE 完整系統配件
  • 操作插頭採用閂鎖式,並且必須以雙手操作,確保應用安全
  • 並且亦符合東歐針對具操作插頭之測試斷路系統,以及具變壓器短路之測試斷路插座的所有要求
  • 採用 Reakdyn 原理,免維護型螺釘連接方式
  • 與現有測試系統的面板開孔相容

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155