連接器

連接器

不只是全方面的產品範圍

訊號、資料和電源專用連接器為每種應用提供出色的解決方案。

返回至 產品

類別

  • 安裝系統
    安裝系統

    採用快速連接技術的緊密型連接器系統 - 實現輕鬆安全的安裝。

  • 模組式矩形連接器
    矩形連接器

    採用模組式矩形連接器的緊湊型連接方式,適於用設備、接線盒及控制櫃的連接。

  • 疊加式電力分配
    疊加式電力分配

    可疊式連接器實現了節省空間和靈活分配電力的目標。

  • 資料連接器
    資料連接器

    適用於工業環境高資料傳輸速率的通用及標準化匯流排系統。

  • 重載連接器
    HEAVYCON COMPLETE 重載連接器產品

    牢固的連接器:即使處於極端環境亦可快速啟動和維修。

  • 電動車充電系統
    電動車充電系統

    AC 充電電纜、DC 充電電纜以及帶專用鉸鍊蓋和支架的基礎設施插座出口。

搜尋範圍 連接器

显示该分类下的所有产品

多功能的 M5 至 M58 圓形連接器、資料和光電連接器,以及模組化的矩形和重型工業連接器:菲尼克斯電氣的全面性連接器產品範圍,提供各式各樣的工業和半工業應用解決方案。

您的優勢

  • 歸功於豐富大量的型號與模組化系統選擇,提供廣泛多樣的各種應用可能性
  • 由於卓越的品質和專業經驗,具最大的可靠性
  • 具工業用途有關的所有常用防護等級,創新且節省時間的設備連接解決方案
  • 客製化的產品具高度靈活性
  • 由產品專家專業設計支援

圓形連接器

圓形連接器  

圓形連接器

菲尼克斯電氣提供工業自動化不同規格的圓形連接器。從小型到大型、直型或角型、模製或現場組件皆一應俱全:廣泛的產品群組提供適合傳輸訊號、資料和電力的最佳解決方案。

  • M12 及 M23 創新混合型連接器
  • 3 至 19 位 M5、M8、M12、M23 和 7/8 吋訊號連接器
  • M8 和 M12 資料連接器傳輸速度達 10 Gbps
  • M12 至 M58 電源連接器適用於高達 150 A 的電流,以及高達 630 V 的電壓

 

資料連接器

資料連接器  

資料連接器

菲尼克斯電氣提供適用於銅和光纖佈線的資料連接器,以其針對工業、電腦中心或基礎設施應用提供可靠、安全的資料傳輸。連接器、插線電纜和配件都可用於所有常見的現場匯流排和網路。

  • 傳輸速度可達 40 Gbps
  • IP20、IP65/IP67 和 IP69K 的解決方案
  • 創新混合型佈線
  • 適用於 19 吋安裝的插線板和編組面板

 

重載連接器

重載連接器  

重載連接器

重載連接器保護您的介面,並確保即使在最苛刻的條件下可靠的電源、訊號及資料傳輸。具防塵、防水、防震以及高機械應變功能,最高可達 IP69K 密封防護等級。

  • 具 EMC 保護可導電金屬外殼
  • 安裝與插入式相容套管外殼,以及支援底座元件
  • 具固定位數的模組化插芯,以及範圍廣泛的連接技術
  • 附 EMC 防護的導電表面

 

模組式矩形連接器

模組式矩形連接器  

模組式矩形連接器

模組化矩形連接器提供簡易型連接用於設備、端子盒和控制櫃。各種不同的外殼版本、模組化插芯以及接點支架用於壓接接觸件,能夠實現靈活的訊號、資料和電源連接選項。

  • 遵循 IP65/IP67/IP68/IP69K 防護等級的套管外殼
  • 4 至 40 位插芯組合
  • 適於混合應用的模組化插芯
  • 面板安裝底座及連接殼體

 

電動車充電系統

適合全球所有應用的充電系統  

適合全球所有應用的充電系統

無論是使用 AC 電網還是快速 DC 充電——菲尼克斯電氣均能為類型 1、類型 2 和 GB/T 標準提供國際通用的充電電纜。AC 和 DC 充電電纜以及 AC 基礎設施插座出口安全、可靠且使用方便。

  • 用於 CCS 類型 1、CCS 類型 2 和 GB/T 標準的 DC 充電電纜
  • 用於類型 1、類型 2 和 GB/T 標準的 AC 充電電纜
  • 用於類型 2 和 GB/T 標準的 AC 基礎設施插座出口
  • 充電系統附件,例如保護蓋、支架和測試適配器

 

光電連接器

光電連接器  

光電連接器

菲尼克斯電氣的光電連接器涵蓋應用廣泛:
交流和直流連接器適用於裝配、設備連接,以及針對光電模組、光電建築一體化 (BIPV) 和微型換流器的連接技術,提供穩定一致的連接解決方案。

  • 具 IP66/IP68 保護的交流與直流連接器
  • 具 IP65/IP66/IP68 保護的交流與直流設備連接
  • 面板貫通進線和 PCB 接線端子適用於高達 309 A 的電流和高達達 600 V (UL) 的電壓
  • BIPV 和微型換流器的連接系統

 

安裝系統

安裝系統  

安裝系統

利用 QPD 安裝系統快速而簡單地連接電纜,無需專用工具。由於方便的 QUICKON 快速連接,無論是針對簡易電纜連線、分佈節點或設備連接,皆可為您節省最多 80% 的接線時間。

  • 固定插入式連接
  • IP68/IP69K/IK07 解決方案
  • 用於電流達 40 A 和電壓達 690 V
  • 危險區域應用面板貫通進線

 

疊加式電力分配

疊加式電力分配  

疊加式電力分配

使用堅固、可堆疊的連接器系統,讓您以最小空間擴展系統的能源供應。可輕鬆方便地預先裝配所有電纜,並將其快速連接至系統。方形外殼型號產品設計使電纜出線方向更為靈活。

  • 具 IP67 防護等級與 EMC 保護的牢固外殼
  • 插入式 PCB 連接
  • 可堆疊式插芯附螺釘連接方式,用於導體橫截面從 0.2 mm² 至 4 mm²
  • 防震金屬鎖閂

 

19 吋插卡模組和插座排

19 吋插卡模組和插座排  

19 吋插卡模組和插座排

使用 19 吋技術的插入式卡塊和插座出口,方便、安全地擴展您控制櫃的功能範圍。採用螺絲和彈簧連接方式,可讓您輕鬆執行連接元件接線作業,並確保控制櫃中的每個位置穩定牢固。

  • 符合 IEC 60603-1/DIN 41617 與 IEC 60603-2/EN 60603-2 且附螺釘連接方式的 19 吋插入式卡塊
  • 符合 EN 60603-2/EN 60603-2 附尾部螺釘或回拉式彈簧連接的 19 吋插座出口

 

PCB 接線端子

PCB 接線端子  

PCB 接線端子

PCB 接線端子可將訊號、資料和電力簡易安全地直接傳輸至 PCB。這種節省空間的連接方法非常適合加工和工業環境中的眾多應用。

  • 適用於 0.14 mm² 至 95 mm² 的導體橫截面
  • 適用於電流達 232 A 和電壓達 1000 V
  • 具螺釘、彈簧或絕緣穿刺連接
  • 適用於 2.5 mm 至 20 mm

 

PCB 連接器

PCB 連接器  

PCB 連接器

本 PCB 連接器提供來自不同工業及市場、幾乎可用於所有裝置設計的普遍又方便維護的導體連接。

  • 適用於 0.14 mm² 至 35 mm² 的導體橫截面
  • 適用於電流達 125 A 和電壓達 1000 V
  • 螺絲、彈簧、絕緣刺穿、穿孔或壓接
  • 鎖定的方法為閂鎖機制系統或螺釘法蘭

 

大電流直通式接線端子

大電流直通式接線端子  

大電流直通式接線端子

利用大電流直通式接線端子,高電流和電壓可以安全、可靠地透過外殼面板傳輸。各種連接技術能夠靈活傳輸的解決方案。

  • 適用於 4 mm² 至 150 mm² 的導體橫截面
  • 適用於電流達 309 A 和電壓達 1000 V
  • 與螺絲、彈簧、T-LOX 或螺栓連接方式
  • 適用於 1 mm 至 6 mm 的面板厚度

 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務

更多應用及產品資訊

體驗我們的連接器和電子元件外殼的世界。

更多資訊