連接器

連接器

可靠連接

使用用於裝配的連接器靈活設計您的現場接線。

返回至 感測器/執行器佈線

類別

搜尋範圍 連接器

显示该分类下的所有产品

利用我們用於裝配的連接器,您可以在現場靈活連接不同長度的電纜。範圍多樣的連接技術實現快速安全的連接。

您的優勢

  • 產品範圍廣泛,可實現靈活的接線設計
  • 採用 SPEEDCON 快速鎖定系統安裝,或是使用快速連接技術組裝,可大幅節省時間
  • 使用高位連接器,節省空間
  • 高防護程度,確保現場使用安全

用於裝配的連接器

裝配用連接器的連接技術

裝配用連接器的連接技術

您想要在現場快速接線不同的電纜長度嗎?為此,菲尼克斯電氣為自由裝配用連接器提供以下連接技術:

  • 插拔式連接
  • QUICKON (IDC) 絕緣穿刺連接
  • 壓接
  • 穿入連接
  • 螺釘連接方式

此外,SPEEDCON 快速鎖定系統可以在您安裝 M12 連接器時節省時間。只要轉個半圈就可以建立一個安全的連接。

可自由裝配的遮罩連接器可滿足更嚴苛的應用要求。

客製化產品

菲尼克斯電氣感測器/執行器佈線客製化解決方案  

客製化解決方案

儘管工業連接器的系列廣泛,僅憑標準產品系列,我們仍無法為特定客戶需求提供解決方案。

但我們很高興能夠快速、靈活地為您開發量身訂製的解決方案——無論是機械製造、系統製造或設備製造。

只需幾天時間,菲尼克斯電氣的工業連接器服務中心就能將您的需求轉化為訂製產品。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

感測器/執行器插頭

服務

遮罩圓形連接器

用於資料及訊號的 SACC QUICKON


感測器/執行器連接器

快速簡易地裝配遮罩型連接器。


無遮罩 M12 插拔式連接器

輕鬆連接無遮罩插拔式連接器。