繪圖器及雕刻系統

繪圖器及雕刻系統

用於重載應用

受到極端的化學和機械應力的標記理想系統。

返回至 列印與標記系統

類別

搜尋範圍 繪圖器及雕刻系統

显示该分类下的所有产品

在高品質標籤材料中使用時,您可以信賴雕刻系統製成的持久性標記。即使在極端條件下仍清晰可讀。您可以快速轉換雕刻系統的繪圖器:簡單地用雕刻裝置替換標準繪圖器頭。

您的優勢

  • 由於 PROJECT complete 打標軟體,繪圖器易於控制
  • 因 USB 和 Centronics 的介面可快速啟動
  • 使用方便,只需四個按鍵即可清晰地完成操作

車間的理想選擇

菲尼克斯電氣帶雕刻系統的繪圖器  

帶雕刻系統的繪圖器

带雕刻組件的繪圖器是適合車間使用的理想的標記系統。

該系統可用於雕刻金屬和特殊的雙層塑膠。直徑為 0.2 至 1.0 mm 的雕刻刀頭可製作粗細不等的線條。

  • 例如,雕刻的標籤可用於標識鋪設在地下的電纜。
  • 製作用於腐蝕性環境的耐用標識。

 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155