返回至總覽

CLIP PROJECT:規劃標籤

藉助 CLIP PROJECT 輕鬆生成專屬您的標記。此配置軟體由兩部分組成:CLIP PROJECT planning 用於配置,以及 CLIP PROJECT marking 用於標籤標記。

CLIP PROJECT planning:人性化配置

菲尼克斯電氣 CLIP PROJECT Planning 專案軟體  

一致化過程鏈

CLIP PROJECT  planning 使您能夠沒有任何錯誤,快速方便配置端子條。

與 CAE 系統實現最佳交互作用,形成一致的過程鏈。

  • 過程鏈涵蓋資料傳輸、產品選型、校正功能和最後完整的文檔。
  • 除了組合式接線端子,CLIP PROJECT planning 可用於配置其他產品,如那些用於過電流和電湧保護、電源、訊號轉換和自動化技術。

CLIP PROJECT marking:輕鬆標籤

CLIP PROJECT:輕鬆標籤各種材料  

輕鬆標籤各種材料

CLIP PROJECT marking 能方便容易用來建立標記,甚至使用廣泛不同的標記材料。

  • 可標記的區域皆已指示出。在螢幕上提供了實際完成列印標籤的顯示圖。
  • 極人性化處理:現有標記資料從 CAE 系統、試算表程式、文字處理程式導入。
  • CLIP PROJECT marking 控制所有菲尼克斯電氣列印系統,以及標準辦公印表機。
  • CLIP PROJECT 專業版包括一個模板設計器。因此,您可以輕鬆建立自己的標籤。

 


返回至總覽
更多資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155