規劃與配置

規劃與配置

配置簡便

直覺式使用者體驗:使用 Project+ 可快速清晰地配置 I/O 站。

返回至 軟體

類別

搜尋範圍 規劃與配置

显示该分类下的所有产品

規劃系統性產品專案需要廣博的知識。Project+ 可簡化此過程,並在創建 I/O 站時提供支持,可作爲系統或機器自動化的一部分。無需培訓,為您的應用建立正確的 I/O 站。

您的優勢

  • 無需訓練即可規劃優質 I/O 站
  • 輕鬆創建技術完全正確的定製型 I/O 站
  • 自動生成專案文件,包含物料清單、產品描述和圖形結構規劃
  • 訊號要求和結構規劃一覽

I/O 站配置助理

Project+3 螢幕

從訊號處理到 I/O 站的成品

配置電工設備自動化應用時,Project+ 這一專業的解決方案可為您提供協助。

無需培訓,您即可依照您的技術要求非常迅速地使用 Project+ 建立一個功能站。此外,也能夠生成在自動化過程中後續步驟的資訊。

工作流程:輸入您應用中所需的 I/O 訊號連接感測器和執行器。Project+ 會從菲尼克斯電氣 Axioline F 和 Inline 的產品範圍中確定最佳產品選項,並與所選設備相結合,以根據配置規則建立一個站。可立即為您提供圖形結構規劃和包含產品說明的物料清單。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155