光電系統管理

高效利用太陽能發電

防護和監控

實時掌握了解系統狀態,保護系統免受雷擊和電湧電壓的損害並提高效率。

返回至 監控與診斷

類別

  • 光電系統監控軟體
    快速簡易的監控

    PV Monitor+ 監控軟體是一套理想的解決方案,可有效率地監控最高 500 kW 的光電系統。

搜尋範圍 光電系統管理

显示该分类下的所有产品

我們推出令人驚艷的單一來源解決方案,其可提升太陽能生產效益。可靠的監控產品協助您隨時掌握光電系統的運作狀態,以立即回應從而確保最大產出。

您的優勢

  • 採用結構緊密的客製化設備連接盒,保護光電板受雷擊和電湧電壓的損害並提高產量
  • 光伏串監控系統協助您高效地運用太陽能發電
  • 軟體工具可偵測狀態並透過電子郵件或簡訊發出快速警示,因而可隨時通知運作狀況

串單元匯流箱

具控制盒外部串保險絲的 SCB  

具外部串保險絲的 SCB 以其精巧設計深受各界注目。

身為光電系統的規劃與安裝人員,使系統發揮最大產能即是您所期望的目標。菲尼克斯電氣串單元匯流箱 (SCB) 綜合各項重要功能,具有精巧且節省空間的外殼設計,可增進系統運作效能。

此匯流箱產品可收集和分配串電流、保護個別模組免於遭受雷擊和電湧電壓損害,並可監控系統效能。您可根據自身需求,選擇具標準串保險絲的 SCB,或是具控制盒外部串保險絲的部分緊密型 SCB。

串監控

SOLARCHECK 串監測  

SOLARCHECK 可提供關於光電系統效能的可靠資訊

光電系統應在盡可能短的時間內獲得最大的太陽能能量產出。因此對於個別串的故障情形,必須能夠立即回應處理。菲尼克斯電氣串電流監控系統可讓您立即回應諸如故障和斷電等狀況。

系統包括通訊模組及各種測量模組,您可使用這些模組穩定可靠地監控系統電流和電壓。

太陽能系統監控專用軟體

PV Monitor+ 軟體套裝  

適合光電系統的監控解決方案

PV Monitor+ 監控軟體是一套有效的解決方案,可確保光電系統維持長期產出。透過通訊模組可採集電壓和電流,並將其傳送至模組化小規模控制器。若電流和電壓值低於或超過設定參數,則會傳送電子郵件或簡訊警示。這意味著您可隨時持續監控系統運作效能。


更多資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155