光電連接器

光電連接器

經得起未來考驗的連接技術

現場快速簡單的有線 PV 面板和換流器——無需專用工具。

返回至 連接器

類別

  • AC 連接技術
    AC 連接技術

    菲尼克斯電子的簡易型 AC 連接系統,適用於微型換流器。

  • AC 連接技術產品清單
    AC 連接技術

    菲尼克斯電氣可為各種性能等級的光電系統 AC 側安裝提供多種連接產品。

  • DC 連接技術
    DC 連接技術

    面板貫通進線、連接器與種類齊全的附件——單一來源的創新型 DC 連接技術。

  • DC連接技術產品清單
    DC連接技術

    面板貫通進線、連接器、與完整附件:單一來源的創新型DC連接技術。

搜尋範圍 光電連接器

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯電氣已經開發出可現場組裝、並針對光電系統接線專門設計的連接器。不論 AC 或 DC,圓形或矩形——連接器涵蓋了範圍廣泛的要求。設備連接器、PCB 連接技術和配件的完整全面性產品群組。

您的優勢

  • 創新的快速連接技術,實現更快速、更方便的導線現場連接
  • 易於接線:無需專用工具即可裝配
  • 組件經 TÜV 測試,可提供永久可靠的連接
  • 適合於各種導線截面的連接解決方案,實現高度靈活性
  • 統一連接解決方案使 PV 系統接線具未來前瞻性

AC 連接技術

AC 連接技術  

AC 連接技術

菲尼克斯電氣可為各種性能等級的光電系統 AC 側安裝提供多種連接產品。本產品組合包含特別緊湊型連接系統。組合包括用於 1 相和 3 相設備的圓形和矩形連接器,再加上面板貫通進線式接線端子和相關附件。

  • 電流最高 309 A
  • 導線橫截面 0.2 mm² 至 150 mm²
  • 電壓最高 600 V UL/1000 V

DC 連接技術

DC 連接技術  

DC 連接技術

面板貫通進線、連接器與種類齊全的附件——菲尼克斯電氣的產品範圍可為您提供來自單一來源的創新型連接技術。除用於組裝 2.5 mm² 至 16 mm² 導體橫截面的快速連接器外,該系列還包括用於光電建築一體化 (BIPV) 的微型連接系統。

  • 電流最高 65 A
  • 電壓最高 1500 V
  • 導線橫截面 2.5 mm² 至 16 mm²

快速接線:從 PV 面板至電源

光電連接技術  

獨特——SUNCLIX 光電連接系統

您正在尋找創新又可靠的 PV 面板佈線、電線串單元匯流箱或換流器的連接技術嗎?

從 PV 面板接線盒和現場接線,到用於現場接線的 AC 與 DC 連接器,再到用於訊號、資料和電力的設備連接——我們皆可為您提供合適的連接解決方案。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務