返回至總覽

微型換流器連接技術

使用菲尼克斯電氣簡易型交流連接系統 SUNCLIX micon,輕鬆又可靠地連接您的光伏換流器。它是特別人性化,且可以使用根據您的要求預先組裝。

您的優勢

  • 簡易設計:連接技術隱藏在模組框架下
  • 高品質的材料和人性化的處理,提供永久安全性和可靠性
  • 高度靈活性:電纜長度和組裝可根據客戶要求
  • 具北美和歐洲認證版本,系統可在全世界使用

SUNCLIX micon:適於微型換流器的連接系統

SUNCLIX micon  

用於小型系統的 AC 連接系統

用於微型換流器的新型 AC 連接系統是一個預裝配的電纜系統,該系統包括兩個功能模組,採用 Y 型分配器設計。

功能模組 1 是主干線,其收集和傳輸來自光伏系統各個微型換流器的電流。

功能模組 2 是相關微型換流器的連接電纜(下降線路),其將所產生的電流從各個換流器傳送到主干線。

返回頂部

用於微型換流器的 AC Y 型連接器

AC Y 型連接器  

用於微型換流器的 AC Y 型連接器

AC Y 型連接器包括兩個 3 位連接、連接器和插座,且透過主干線連接在一起,不具極性逆轉的風險。不僅能夠容納主干線,插座側也可容納作為換流器連接的用戶引線。

  • 電壓最高 600 V
  • 最大標稱電流 20 A(主干線)和 5 A(用戶引線)
  • 可使用輸出功率 500 W 微型換流器
  • IP67 防護等級

 

返回頂部

AC Y 型連接器電源連接器

電源連接器  

AC Y 型連接器電源連接器

電源連接器是 PV 系統和電源之間的連結。根據系統的結構,可以透過連接器或 AC Y 型連接器插座側連接電源。自由電纜一端連接在分配箱或經由電纜套管送入服務面板。

  • 標稱電流達 20 A
  • IP67 防護等級
返回頂部

保護蓋

保護蓋  

防塵保護蓋

防塵保護蓋防止配合面在運輸過程中受到污染。安裝時,無需任何工具可以很容易從連接器移除。在安裝期間,保護蓋在最後一個連接器作尾端蓋上,以保護連接器不受大氣影響。

  • 防大氣影響 IP 保護蓋
  • 由可生物分解塑膠製成

 

返回頂部

解鎖工具

解鎖工具  

解鎖工具

在連接器上的鎖定機制極其牢固,並可防止意外鬆脫。可以快速、輕鬆地使用解鎖工具打開鎖。由於額外的閂扣,解鎖工具並不會因為鬆脫而掉出連接器外殼。

返回頂部

返回至總覽
更多資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155