返回至總覽

光伏建築一體化連接技術

光伏系統整合在建築物外牆等使用的元件有特殊的要求。SUNCLIX mini 系統是為滿足連接技術上具體要求的理想解決方案。

您的優勢

  • 所有系統元件的簡易設計易於整合立面外牆框
  • 具穿入連接技術直流連接器可快速現場連接
  • 具有二極體盒可防護反向電流
  • 由於協調元件,可提供常態安全可靠的連接

光伏建築一體化(BIPV)

太陽能外牆建築  

整合 PV 面板連接系統

太陽能不只是從屋頂,可由整個建築物表面收集;菲尼克斯電氣 SUNCLIX mini 為了這類能源生產趨勢,提供極簡易版直流連接系統整合 PV 面板。

返回頂部

用於裝配的微型直流連接器 - SUNCLIX mini

SUNCLIX mini 產品動畫

SUNCLIX mini 直流連接器

菲尼克斯電氣 SUNCLIX mini 連接器為專門開發用於光伏建築一體化:

  • 超細設計:直徑僅 11 mm
  • 適用於導體橫截面 2.5 mm²
  • 由於穿入連接技術可快速連接
  • 設計用於電流達 15 A 以及電壓達 1000 V
  • 滿足 IP67 防護要求
  • VDE 認證

 

返回頂部

建築一體化面板組件接線盒

組件接線盒  

建築一體化面板組件接線盒

可調式寬度單工位連接元件,用於絕緣玻璃模組整合。

  • 1000 V/15 A
  • 可調式寬度使整合更簡單
  • 封閉絕緣玻璃時密封
  • 由於 SUNCLIX 回拉式彈簧連接,使得彈簧連接更可靠

 

返回頂部

二極體盒以防反串電流

二極體盒  

二極體盒以防反串電流

牢固的二極體盒,可防止反向電流以及保護貴重的 PV 面板。

  • 1000 V/5 A
  • 反轉電壓達到 2200 V
  • 連接器或電纜終端開放可用

 

返回頂部

返回至總覽
更多資訊
  • 光伏建築一體化連接技術

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155