光電纜線

光電纜線

耐用、可靠

使用經 TÜV 認證的電纜,實現光電系統的可靠接線。

返回至 電纜和電線

類別

搜尋範圍 光電纜線

显示该分类下的所有产品

耐熱、耐紫外線 – 使用菲尼克斯電子的光電纜線,可滿足所有本產業的特殊要求。我們的產品系列包括按公尺出售的直流電纜,以及實現您的光電系統可靠接線所需的工具和附件。

您的優勢

  • 具有從 2.5 到 10 mm² 的多種導體橫截面,實現了多樣性和靈活性
  • 具有耐紫外線、耐熱、耐風雨等設計,確保耐用性
  • 高達 1500 V 的電壓範圍,實現以未來為指向的可靠接線
  • 具有多種長度的裝配式電纜,實現快速簡單的接線

按公尺銷售

按公尺銷售  

按公尺銷售

菲尼克斯電子提供的單工位光電纜線適用的導線橫截面為 2.5、4、6 和 10 mm²,導線長度為 100、500 和 1000 公尺。

  • 黑色 PE-X 電纜類型

工具與附件

工具與附件  

工具與附件

方便現場安裝的工具與測試插頭、空位插頭、保護蓋和固定螺母使 DC 連接技術產品系列更加完整。

  • 切割工具
  • 剝線工具
  • Y 分配器
  • IP68 保護蓋

 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155