平板電腦

功能多樣,迎合未來

功能多樣,迎合未來

平板電腦完美結合了現代工業電腦的優勢與觸控式監視器的運轉和監控功能。

返回至 工業電腦

類別

搜尋範圍 平板電腦

显示该分类下的所有产品

智慧結合 IPC 和觸控式顯示器:強大的 IP65 防護等級前端,平板電腦非常適合安裝在控制櫃內。該組合形成一個用於控制、程式設計、運轉和監控設備和系統的強大平台。

您的優勢

  • 適用於每一種螢幕尺寸為 7" 至 24"、4:3 或 16:9 格式的系統
  • 適用於各種不同應用領域的投射電容式或類比電阻式觸控螢幕
  • 適用於應用的處理器性能:採用最新一代高性能、節能的 Intel® Atom™、Celeron®、Pentium® 或 Core™ i 處理器
  • 採用適合工業應用的無風扇設計且不含活動部件,因此系統可用性極高
  • 適合各種應用的作業系統:Windows® 7、Windows® Embedded Standard 7 或 Windows® 10 IoT Enterprise LTSB
  • 可選配 PCI 及 PCIe 插槽,擴展靈活
  • 組件易於檢視,因此非常易於維護

先進技術和極具吸引力的設計

Valueline 2 平板電榮護紅點標誌和德國設計大獎標誌  

強大的設計和技術

全新一代的 Valueline 平板電腦以其強大的技術和極具吸引力的設計讓人讚不絕口。平板電腦的使用者能可靠實現系統的運轉和監控過程。

裝置配備有一個多點式觸控螢幕,可安裝在控制櫃正面,因此能夠結合最新電腦技術,並且打造吸引人的外觀。

Valueline 箱式電腦與平板電腦如今融入了入門級現代化操作設計。

  • Valueline 產品範圍多達 1000 種,均搭載最新 Intel® Atom™ 處理器、多種介面和多項進階功能。該產品範圍是專為 IPC 解決方案所設計,用法簡易明瞭。

這也因此受到德國設計大獎理事會評審的欽賴,而將 2017 年德國設計大獎頒發給我們的工業電腦。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155