返回至總覽

與舊款 SOLARCHECK 模組的相容性

新型 SOLARCHECK 系列產品

新款設備滿足最新的標準要求,功能更豐富:

  • 依據 IEC 61010:2011-7 標准設計
  • 反向電流檢測
  • 4 通道擴展模組
  • 電壓量測範圍最高可達 1500 V
  • 節能模式
  • 定位功能能夠在現場進行模組識別
  • Modbus 傳輸速率可調
  • 檢索速度提高五倍,資料時效性更高
SOLARCHECK 系列

SOLARCHECK 系列

相容性

新款通訊模組可與以前的設備完全相容。

  • 更換模組時,無需對上級控制器做任何調整。
  • 新款和舊款通訊模組可混合整合於同一個系統中,不存在任何問題。
  • 舊款測量儀器可用於測定新款通訊模組,甚至可與新款測量儀器混合使用。

另有單獨的電壓測量模組,能夠幫助您在合適的地點、以合適的方式準確地測量電壓。

  • 電壓測量模組可從 SOLARCHECK 模組中移除,做單獨使用。

使用者手冊中提供了關於新款和舊款設備的註冊表詳細資訊。

請注意,由于擴展通訊協議的原因,新款測量儀器不得用於測定舊款通訊模組。


返回至總覽
更多資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155