返回至總覽

您的優勢一覽

不中斷電纜的電流測量

SCK 電纜饋通  

不中斷的電纜饋通

SOLARCHECK 使用霍爾感測器測定電流。這意味著,電纜不會出現中斷,電流資料直接透過開孔反饋到電纜。非接觸式量測具備眾多優勢:

  • 電纜採取絕緣措施,確保安全隔離。
  • 未增加新的接點,所以無接觸電阻。
  • 不直接連接電路,電流始終前饋。  

安裝更輕鬆,更節省空間

SOLARCHECK 設備安裝  

緊湊型 16 通道電流量測模組

有了 SOLARCHECK 技術,PV 串監控變得非常簡便:

將導線穿過測量模組上的開孔,連接通訊電纜。另外,使用 2 芯電纜為測量模組供電。

在沒有其他電源裝置的情況下,一個通訊模組最多可同時為八個測量模組供電。

測量模組採用窄型設計,寬度僅 22.5 mm,它將電纜捆紮在一個有限空間內,節省了控制櫃內的空間。

根據具體的應用需求,您可以在系統內整合 4 通道和 8 通道電流測量模組。

可整合電壓量測模組,系統擴展更靈活

串配置中的太陽能電池板  

利用 SOLARCHECK 獲取高光伏串電壓。

您可以使用最高 1500 V DC 的電壓測量模組進行系統擴展。

  • 同樣適用於接地系統。
  • 適用於帶極高系統電壓的 PV 系統
  • 在 Solarcheck 系統外也可靈活應用
  • 與 8 通道電流測量模組相連接,整合效果佳

如果有需要,可以將電壓測量模組用作單獨的類比模組,則無需使用 SOLARCHECK 系統。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155