返回至總覽

關於 PROFINET,您所需要的這裡都有。

身為全球領先的自動化專業,菲尼克斯電氣有一系列專為建構 PROFINET 所研發的產品,包括:硬體、軟體組件、電纜及插頭。這些組件可與其他菲尼克斯電氣的產品完美相容,進而提升機器及系統生產力。

PC Worx 自動化軟體

PC Worx 程式設計軟體  

PC Worx 程式設計軟體

控制器是所有 PROFINET 系統的命脈。您可以使用 PC Worx 自動化軟體對我們的控制器進行程式設計。

軟體可依據 IEC 61131 的要求支援 PROFINET 網路配置、啟動以及所有組件診斷。

返回頂部

可靠的無線解決方案

PROFINET 工業無線系統  

以工業用無線系統確保可靠的 PROFINET 通訊。

在您的 PROFINET 網路中應用菲尼克斯電氣的可靠工業零件即可享有無線傳輸的優勢。無線乙太網路是大型系統或活動機器的最佳解決方案 - 安全、高效能、易於維護。無論是哪種應用模式及需求,我們都有對應的技術支援。

  • 工業無線 LAN - 大型網路系統中用於連接多種活動設備,同時展現高效能。
  • 工業藍芽 - 即使有其他無線系統狀態下,還是可以簡易地連接自動化零件。
返回頂部

PROFINET 工業乙太網路開關

PROFINET 工業乙太網路開關  

PROFINET 工業乙太網路開關

依據 PROFINET 應用選擇適合的開關

  • A 級符合性- 具 PTCP 過濾器的精實開關,可確保 PROFINET 網路的穩定性。
  • B級符合性 - 與 PROFINET 設備整合的聰明開關,可直接配置及診斷控制系統、偵測 LLDP 的自動化拓樸、以及媒介冗餘協定(MRP)的快速冗餘。
  • C 級符合性 - PROFINET IRT 開關,具備有整合的 ERTEC 技術、理想的即時特性、以及通過直通交換優先處理 PROFINET 資料。

 

返回頂部

強力控制器

PROFINET 可堆疊控制器  

PROFINET 可堆疊控制器

從一般到進階控制任務,我們的 PLC 可支援模組化以及 DIN 導軌擴展。除此之外,菲尼克斯電氣也提供 PC 基礎、搭載有 PROFINET 介面的多功能控制器。

返回頂部

靈活的介質轉換器

PROFINE 介質媒體轉換器  

PROFINET 介質轉換器

為在工業乙太網路應用中取得最大干擾免疫以及長距離傳輸等好處,介質轉換器可將乙太網路資料轉換為光纖介質。

我們擁有各種應用方式的對應技術:超長距離傳輸用 1300 nm 波長介質轉換器、簡單好上手的 POF/HCS 技術用 660 nm 設備、及配合單光纖傳輸之 WDM 技術發展的介質轉換器,如:旋轉應用環境。
具有通透運作模式的介質轉換器可支援短潛伏期,並且適合用於時間緊迫的應用狀態,如:PROFINET RT。

返回頂部

有效的突波保護

保護變壓器及防雷保護器  

保護變壓器及防雷保護器

菲尼克斯電氣的有效突波保護功能可以增加您系統的安全性。DATATRAB 為 RJ45 插頭,乃是專為保護 PROFINET 介面特別設計。

返回頂部

清楚的控制櫃接線

支援多種連接方式的接線面板  

支援多種連接方式的接線面板

您在尋找現場組裝 RJ45 連接器的替代方案嗎?我們的接線面板是簡單好上手的理想選擇。

依種類不同可能有些微差異,您只需要將控制櫃的現場接線連接上螺絲釘、或 IDC 連接端子塊。即可透過預組裝的 RJ45 接線電纜連接到終端設備了。

只要輕輕一壓,接線面板即可安裝於控制櫃中的 DIN 導軌。

返回頂部

預組裝接線系統

電纜及連接器  

電纜及連接器

菲尼克斯電氣的 PROFINET 產品系列,包括電纜及連接器,可以滿足各種安裝概念。快來挖寶。

  • 具 IP20 及 IP67 保護的 RJ45 連接器。
  • 具 IP65 及 IP67 保護的 M12 連接器。
  • 電力分配器連接器
  • 控制櫃及現場常見的電纜種類
返回頂部

控制櫃及現場安裝的 I/O 系統

PROFINET - 兼容 I/O 系統  

PROFINET - 兼容 I/O 系統

菲尼克斯電氣豐富的產品種類:Axioline F、Axioline E、Inline、INTERBUS ST、Fieldline、及 Ruggedline,是可滿足多種需求且兼容 PROFINET 的 I/O 系統。

  • 具備 IP20 及 IP65/IP67 保護
  • 模組化或輕巧設計
  • 具多種菇能
  • 符合國際認證
返回頂部

PLD 機器照明燈 - 聰明光源

使用 PLD 通訊模組,完全整合機器光源

有了 PLD 機器照明燈,即可以智慧方式整合光源。

菲尼克斯電氣呈獻:可靠的 PLD 機器照明燈,為工業系統的光源效率設下了里程碑;應用了 LED 技術、無炫光光源、通訊介面、以及 SPEEDCON 快速連接技術以便以 M12 電纜進行串列連接。

有了 PROFINET 的 PLD 通訊模組,您可以隨時存取光源裝置,在不影響預定用途的狀況下進行參數調整。這是個光源客製化的解決方案。

返回頂部

PROFINET 網路隔離器

PROFINET 網路隔離器  

PROFINET 網路隔離器

我們的隔離器適用於銅質電纜搭建的乙太網路,並可電氣隔離高達 4 kV。因此才可以保護您的乙太網路設備及介面。這大幅增加了工業應用狀況時的干擾免疫度。

本設備符合 EN 50155 及 EN 50121 鐵路應用需求。

返回頂部

返回至總覽
更多訊息
  • 關於 PROFINET,您所需要的這裡都有。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155