PROFINET

PROFINET

未來型系統解決方案

PROFINET 是自動化的完美解決方案:乙太網路為基礎、極度靈活且有力。

返回至 通訊協定產品

類別

搜尋範圍 PROFINET

显示该分类下的所有产品

身為全球領先的自動化專業,菲尼克斯電氣有一系列專為建構 PROFINET 所研發的產品,包括:硬體、軟體組件、電纜及插頭。這些組件可與其他菲尼克斯電氣的產品完美相容,進而提升機器及系統生產力。

您的優勢

  • 國際乙太網路通訊標準:適用於非專有、跨國通使用。
  • 開放網路架構使得整合現有自動化系統輕鬆又方便。
  • 內建有強力而靈活的通訊協定,具有廣泛診斷功能及最高安全性。
  • 菲尼克斯電氣的產品範圍廣泛,總共可提供超過 500 種以上的產品及服務。
  • 一貫的技術專長、PROFINET 設備的專利研發、配對的插件、晶片集、堆疊及配置程序
  • 從 PROFINET 技術中心提供設備發展、認證、及整合協助。

關於 PROFINET,您所需要的這裡都有。

關於 PROFINET,您所需要的這裡都有。

強力控制器

從一般到進階控制任務,我們提供可支援模組化擴展(甚至適用於 DIN 導軌)的可程式設計邏輯控制器。除此之外,菲尼克斯電氣也提供 PC 基礎、搭載有 PROFINET 介面的多功能控制器。

適合控制櫃及現場安裝的 I/O 系統

菲尼克斯電氣產品種類豐富,Axioline F、Axioline E、Inline、INTERBUS ST、Fieldline 及 Ruggedline 等產品範圍皆是可滿足最廣泛需求且 PROFINET 相容的 I/O 系統:

  • 具備 IP20 及 IP65/IP67 保護程度
  • 模組化或輕巧設計
  • 具多種功能
  • 符合國際認證

PC Worx 自動化軟體

控制器是所有 PROFINET 系統的核心。您可以使用 PC Worx 自動化軟體對我們的控制器進行程式設計。

該軟體可依據 IEC 61131 的要求支援 PROFINET 網路配置,以及所有元件的啟動及診斷。

PROFINET 工業乙太網路交換器

選擇適合每種 PROFINET 應用的交換器:

  • A 級符合性——具 PTCP 過濾器的精簡管理型交換器,可確保 PROFINET 網路的穩定性。
  • B 級符合性——智慧管理型交換器,整合的 PROFINET 設備可直接從控制系統進行配置及診斷、用於自動化拓樸偵測的 LLDP、可提供快速冗餘的媒介冗餘協定(MRP)。
  • C 級符合性——PROFINET IRT 交換器,具有整合的 ERTEC 技術、理想的即時特性、以及透過直通交換優先處理 PROFINET 資料。

可靠的無線解決方案

在您的 PROFINET 網路中應用菲尼克斯電氣的可靠工業組件,即可享有無線通訊的優勢。無線乙太網路是大型系統或活動機器的最佳解決方案——安全、高效能、易於維護。根據應用及需求,使用適合的技術:

  • 工業無線 LAN——用於在大型網路中連接多種活動設備,同時具備高效能。
  • 工業藍牙——即使有其他無線系統並行的情況下,也可以極為輕鬆地連接自動化元件。

靈活的介質轉換器

為在工業乙太網路應用中取得最大干擾免疫以及長距離傳輸等好處,介質轉換器可將乙太網路資料轉換為光纖介質。

我們提供適用於各種應用的技術:適合超長距離傳輸的 1300 nm 波長介質轉換器、適合簡單易用的 POF/HCS 技術的 660 nm 設備,以及用於單光纖傳輸的採用 WDM 技術的介質轉換器,例如在旋轉應用環境中。
具有通透工作模式的介質轉換器可縮短延遲,尤其適合用於時間要求高的應用,如:PROFINET RT。

有效的突波保護

菲尼克斯電氣的有效突波保護功能可以增加您系統的安全性。DATATRAB 為 RJ45 插頭,乃是專為保護 PROFINET 介面特別設計。

PROFINET 網路隔離器

我們的隔離器用於在銅質電纜搭建的乙太網路中提供高達 4 kV 的電氣隔離。因此才可以保護您的乙太網路設備及介面。這大幅增加了工業應用狀況時的干擾免疫度。

這些設備符合 EN 50155 及 EN 50121 鐵路應用需求。

清楚的控制櫃接線

您在尋找現場組裝 RJ45 連接器的替代方案嗎?插線板就是便捷的解決方案。

依種類不同可能有些微差異,您只需要將控制櫃的現場接線連接上螺絲釘、或 LSA 連接端子塊。即可透過預裝配的 RJ45 接線電纜連接到終端設備了。

只要輕輕一壓,接線面板即可安裝到控制櫃中的 DIN 導軌上。

預組裝接線系統

菲尼克斯電氣的 PROFINET 產品系列,包括電纜及連接器,可以滿足各種安裝概念。您可以親自來發掘:

  • 具 IP20 及 IP67 保護程度的 RJ45 連接器
  • 具 IP65 及 IP67 保護程度的 M12 連接器
  • 電力分配器連接器
  • 控制櫃及現場常見的電纜種類

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務

Axioline F – PROFINET

參數設定與診斷

更多資訊