PLC 符合 IEC 61131 標準

PLC 符合 IEC 61131 標準

更多功能,更多選擇

PLC 支持功能擴展——適合各種系統的靈活控制解決方案。

返回至 PLC 和 I/O 系統

類別

搜尋範圍 PLC 符合 IEC 61131 標準

显示该分类下的所有产品

您想依據 IEC 61131 標準進行程式設計?菲尼克斯電氣可提供所有性能等級的 PLC,以滿足您的所有要求。可將我們的 PLC 用於比如機器製造及系統製造、可再生能源或汽車應用中。採用我們的 PLC 系統和匹配的 I/O,或選擇高性能控制器以獲得最佳性能。

您的優勢

  • 採用可自由程式設計的內建網頁伺服器及各種介面和協定,確保良好的通訊品質
  • 採用堅固的外殼和抗 EMC 的電子元件,堅固耐用
  • 由於衆多 I/O 模組均與 PLC 完美匹配,因此具有高度的靈活性和可擴展性
  • 全球服務和支持以及較短的回應時間可提高系統可用性

配備匹配的 I/O 系統、快速而且強勁的 PLC

配備 I/O 和安全模組的 Axiocontrol  

PLC Axiocontrol 配備本地 Axioline F I/O 及安全模組

Axiocontrol 系列(AXC)的 PLC 設計用於在惡劣的工業環境中實現最高性能,易於操作及使用。尤其堅固的外殼和出色的 EMC 特性爲此提供了基礎。此外,藉助內建不斷電供電系統還可提升安全性。

由於採用直接匯流排連接,結合菲尼克斯電氣的 Axioline F I/O 系統使用時,Axiocontrol 控制器可提供最高速度。

幾乎所有 Axiocontrol 系列的 PLC 都具有適合極端溫度的擴展溫度範圍。

PLC 和 I/O 系統可實現靈活且經濟高效的自動化

Inline 站(ILC 和 I/O)  

Inline PLC 配備本地 I/O 端子

Inline 控制器(ILC)是菲尼克斯電氣 PLC 產品組合中經驗證的標竿產品。PLC 可支持所有傳統通訊路徑,例如乙太網和行動網路。此外,還可以採用多功能 Inline I/O 模組輕鬆擴展,並透過可自由程式設計的內建網路伺服器提供最佳的通訊質量。 

藉助 PROFINET 設備功能,PLC 系統可以輕鬆整合到現有 PROFINET 網路中。

具有最高性能的並聯備用和安全 PLC

RFC460R 和 RFC470S PLC  

PLC 具有最高並聯備用和安全性能

RFC(遠端現場控制器)系列功能強大的 PLC 具有診斷顯示功能,您可以方便地讀取有關控制器和現場匯流排系統的狀態訊息。其高性能處理器可以高速處理複雜的自動化任務。

PROFINET 並聯備用 PLC 可確保自動化應用的連續運轉。高性能 PLC 採用 AutoSync Technology 技術,可自動建立並聯備用系統。

採用安全款型,您可以將 SIL 3 安全完整級別之下的安全功能整合到現有系統中。使用 PROFIsafe 可減少接線工作和安裝時間。

PLC 軟體

PC Worx RT Basic 和 PC Worx SRT PLC 軟體  

用於 IPC 的 PLC 軟體

菲尼克斯電氣的 PLC 軟體是傳統 PLC 的一種更為經濟的替代方案。根據您的性能需求,可將工業電腦,甚至一般的 Windows 作業系統電腦轉化為系統中的控制、運行或視覺化單元。

根據性能要求,可為小型至中型任務選用 PC WORX SRT,其回應時間已透過統計學方法得到確認。

如果是要求硬即時的複雜自動化任務,請選用 PC WORX RT BASIC。在標準 Windows 作業系統之外獨立安裝一款即時擴展系統,以確保控制系統穩定運行。由此可以確保控制器的完整性和確定性行為。

PLC 程式設計軟體

PC Worx PLC 程式設計軟體,PC Worx Express,SafetyProg,以及用於 Simulink 的 PC Worx Target  

PLC 程式設計軟體符合 IEC 61131 標準,具有安全性能且集成 Simulink,適用於多種應用

從基本 PLC 的小型任務到採用高性能 PLC 的複雜自動化系統:您可以在此找到適合您應用的 PLC 程式設計軟體。

依據 IEC 61131 標準對 PLC 進行程式設計,實施現場匯流排配置,並使用 PC Worx 軟體進行系統診斷。免費的 PC Worx Express 軟體可幫助您快速瞭解基本 PLC 的自動化。

採用 SafetyProg 可將 PLC 轉換爲安全 PLC,或將 Matlab Simulink 與用於 Simulink 的 PC Worx Target 功能進行整合。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務


PLCnext Technology 技術:開放且符合未來趨勢

使用 PLCnext Technology 技術應對物聯網世界的挑戰


PLCnext Control

基於全新開放式平臺的新型控制器開箱。