返回至總覽

Ex 核准

獲 Ex 核准的 PCB 接線端子和 PCB 連接器

獲 Ex 核准的 PCB 接線端子和 PCB 連接器

菲尼克斯電子獲 Ex 核准的 PCB 接線端子和 PCB 連接器系列專為潛在爆炸危險區域設計。產品依據 IEC/EN 60079-0 和 IEC/EN 60079-7 標準獲得核准,上述標準定義了對用於潛在爆炸危險環境的設備的要求。

過程技術中 PCB 連接的使用對下列屬性提出了更高的要求:

  • 空氣間隙與爬電距離
  • 加熱回應
  • 耐老化
  • 絕緣材料的絕緣能力

核准:

可燃材料氣體、蒸汽、液體、粉塵
保護類型Ex e(提升安全性)
設備組II
設備類別2 GD
設備防護水準Gb(偶然出現可燃材料)
氣體組IIC(點火能量 < 60 μJ)
附加條件U(元件認可,產品不可單獨運行)

符合 IEC/EN 60079-11 的防爆 Ex i 標記

根據 IEC/EN 60079-11 本質安全 Ex i防護、具 Ex 核准的 PCB 接線端子、PCB 連接器與標準產品皆能使用。本質安全電路的設置也需要符合指定的空氣間隙和爬電距離。此類電路的連接點必須清晰標記。顏色編碼為淺藍。

依照 ATEX 指令 94/9/EC 標記

依照 ATEX 指令 94/9/EC 標記

依照 EN 60079-0 提升安全性 Ex e 標記

依照 EN 60079-0 提升安全性 Ex e 標記

返回至總覽
更多資訊
認證與核准

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

連接器