PCB 接線端子

多功能簡易版

多功能簡易版

版本功能眾多的產品範圍,以滿足最高的要求。

返回至 PCB 接線端子和 PCB 連接器

類別

搜尋範圍 PCB 接線端子

显示该分类下的所有产品

不論是處理介面、自動化元器件或變頻器 - 我們提供您的應用程式合適的組合式端子。PCB 接線端子的獨特範圍包括公制間距及英吋間距,從 2.5 mm 間距微型 PCB 接線端子至 20 mm 間距的功率級端子。

您的優勢

  • 靈活性:全方面產品範圍適合各種不同的應用
  • 整合優化過程:支援市面上所有常見的裝配流程
  • 創新的連接技術節省空間及安全

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

連接器

服務


不同的一致性

採用 TWIN 設計的形狀相同 PCB 接線端子。


附壓扣式連接的 PCB 接線端子

免工具連接和解開導線。


MKDSP 95 焊接工藝

適用於 MKDSP 95 PCB 接線端子的焊接工藝。