光學元件

訊號種類多樣

訊號種類多樣

顏色多樣,訊號類型豐富,能為各類應用提供正確的訊號。

返回至 訊號塔

類別

搜尋範圍 光學元件

显示该分类下的所有产品

您是否在尋找合適的光學訊號解決方案,以顯示設備和系統狀態?菲尼克斯電氣提供五種不同的顏色,每種顏色有多達五種訊號形式,從而實現多達 1200 種組合供您選擇。

您的優勢

  • 訊號种類多樣,可執行各類訊號發送任務
  • 採用模組化設計,可以任意順序排列光學元件
  • LED 元件電流消耗低,使用壽命長

採用 LED 技術,使用壽命長

菲尼克斯電氣的光學元件採用 LED 技術,滿足未來需求。

  • 使用壽命長,可達 100,000 小時
  • 低能耗
  • 抗振抗沖擊

隨機閃爍指示燈,不易忽略

某些特定的場景下,需要使用特殊的訊號。光學訊號在許多應用中都發揮著至關重要的作用。LED 隨機閃光訊號元件可見性強,是理想的解決方案。

  • 不定時光脈衝
  • 提示更醒目
  • 隨機光學訊號,不會產生倦怠

一個元件可提供七種顏色訊號

如果空間有限,可使用多色訊號指示燈,提供多達七種顏色訊號指示不同的設備狀態。這七種顏色的永久燈光分別是紅、綠、藍、白、紫和藍綠色。

  • 節省空間
  • 降低庫存成本
  • 減少用於控制訊號燈組合排列的數字輸出
  • 增加訊號顏色時無需改造光學元件

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155