返回至總覽

網路監控和診斷軟體:FL VIEW

統一的自動化——FL VIEW 軟體可自動檢測並清晰地顯示系統的網路結構和設備。採用各種不同的顏色顯示網路設備和連接狀態。

回應時間短,可用性高

透過 FL VIEW 進行網路管理  

透過 FL VIEW 顯示網路

FL VIEW 可快速檢測到錯誤,從而優化網路可用性。

可能的錯誤包括:

  • IP 位址重複
  • 通訊故障
  • 設備損壞
  • 設備故障或過載
  • 檢測未知的集線器或筆記本電腦

輕鬆點擊一下,即可顯示重要設備資訊

透過 FL VIEW 顯示設備資訊  

清晰顯示設備資訊

點擊按鈕,即可獲取關於網路設備的重要資訊。FL VIEW 在一個窗口內顯示通過 SNMP 協議讀取的所有標準資料(IP、MAC、位置、設備名稱)。

此外,您還可以輕鬆配置兩個附加資訊字段。

事件日誌——所有事件一目了然

FL VIEW 軟體事件日誌功能  

日誌顯示器顯示事件日誌

藉助事件日誌功能,可輕鬆顯示所有的網路事件。日誌可提供諸如設備連接和斷連或拓撲結構改變等詳細資訊。

優勢:使用新的篩選工具可以根據確定的標準快速瀏覽資料。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155