多工器

過程工業專用的 Radioline 多工器

輕鬆進行 I/O 通訊

Radioline——過程工業專用的多工器系統。

返回至 工業通訊技術

類別

搜尋範圍 多工器

显示该分类下的所有产品

藉助 Radioline I/O 模組,RS-485 匯流排聯接器可以提供過程工業專用的多工器系統。其特點是可以使用撥輪和多點操作輕鬆實現 I/O 映射。除此之外,該模組還可作為 Modbus 從站使用。

您的優勢

  • 採用 I/O 映射,只需簡單轉動撥輪,即可輕鬆啟動
  • 採用多工操作,透過 99 個站在匯流排系統中進行 I/O 分配
  • 藉助 99 個站的電纜線型結構擴展 Radioline 無線系統
  • 在任何控制器上都可作為 Modbus/RTU 從站使用

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155