返回至總覽

您的具體優勢

操作簡便,快速故障檢測

透過旋轉開關配置設備  

透過旋轉開關配置設備

只需透過外殼正面的旋轉開關,即可方便選擇所需監控功能。

可透過電位計精密地控制極限值和響應延時,即使很小的偏差也能快速檢測出來。

返回頂部

全球通用

帶有插拔式電源模組的 EMD 監控繼電器  

帶有插拔式電源模組的 EMD 監控繼電器

無需額外的電源裝置,EMD 監控繼電器即可廣泛應用於全球各個領域。提供兩種型號:

  • 內置寬範圍電源裝置的監控繼電器,電壓範圍 24 V 至 240 V。
  • 帶插拔式變壓器,可調節 24 V 至 500 V 電壓的監控繼電器。

 

返回頂部

節省空間,加強安全

EMD 監控繼電器:寬度僅 22.5 mm  

EMD 監控繼電器:寬度僅 22.5 mm

EMD 監控繼電器可節省控制櫃內的寶貴空間。繼電器設計寬度僅 22.5 mm,帶有兩個 PDT 接點,是同類產品中寬度最小的設備。

量測和電源電路之間採用電氣隔離,從而提高了安全性。

返回頂部

診斷明確

透過 LED 快速監控  

透過 LED 快速監控

外殼正面的彩色狀態 LED 指示燈可清晰顯示以下設備狀態:

  • 運行準備就緒
  • 超過或低于極限值
  • 繼電器狀態

同時,還在繼電器模組中設定用於報警的繼電器輸出。

返回頂部

返回至總覽
更多資訊
  • 您的具體優勢

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155