多功能監控繼電器

多功能監控繼電器

極多用途

多功能 EMD 系列監控繼電器可以監控電氣及物理系統參數,有多種產品可供選擇。

返回至 監控繼電器

類別

搜尋範圍 多功能監控繼電器

显示该分类下的所有产品

多功能監控繼電器可提供多種監控功能。此外,還提供擴展設定選項和可變電源電壓範圍,用途極為廣泛。

您的優勢

  • 寬范圍電源裝置或插拔式變壓器,可在全球範圍使用
  • 操作簡便:透過外殼正面的旋轉開關即可方便地設定參數
  • 節省空間:在寬度僅為 22.5 mm 的外殼上有兩個 PDT 輸出
  • 透過彩色狀態 LED 指示燈,確保清晰診斷
  • 支援微調,回應時間短,可快速檢測故障
  • 量測和供電電路之間採用電氣隔離,確保安全運行

通用型監控解決方案

EMD 監控繼電器  

用途廣泛——多功能 EMD 監控繼電器

多功能監控繼電器是經濟型的解決方案,適用於持續監控重要的電氣和物理系統參數。

EMD 系列可監控以下參數:

  • 電湧電壓和欠壓
  • 過電流和欠電流
  • 缺相、相序和相位不對稱
  • 功率因數和有效功率
  • 馬達線圈溫度
  • 電平

更多資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務