多層接線端子

在有限空間內方便地接線

在有限空間內方便地接線

多層接線端子讓您即便在有限的空間內,也能提高接線密度。

返回至 回拉式彈簧連接

類別

搜尋範圍 多層接線端子

显示该分类下的所有产品

使用菲尼克斯電氣的彩色多層接線端子,電位分配更加清晰。

您的優勢

  • 節省空間,一個端子外殼內有多達三個電位
  • 每一層都有功能軸,電位分配更輕鬆
  • 所有端子點均有標籤,排列清晰

縱向電位橋接件

雙功能軸便於進行電位分配  

雙功能軸便於進行電位分配

通過縱向橋接件可將各層連接起來,從而在多層接線端子上輕鬆實現電位分配。

馬達連接端子塊

多層接線端子  

馬達連接的完美選擇:多層接線端子

為何多層接線端子特別適合單相或三相負載的簡單連接?

因為它們在同一端子外殼內即可實現電位連接和保護導體連接。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155