馬達端子

輕鬆實現馬達接線

輕鬆實現馬達接線

節省馬達接線的空間和成本。

返回至 螺釘連接

類別

搜尋範圍 馬達端子

显示该分类下的所有产品

採用四層接線端子連接額定橫截面為 6 mm² 的導線,輕鬆連接馬達。每層都有功能軸,可簡化接線端子的電位分配。

您的優勢

  • 節省空間,一個緊湊型端子外殼內有多達三個電位
  • 可選橋接功能,在每個接線層輕鬆實現相橋接
  • 大面積標記區域,清晰可見

節省空間和時間的馬達接線

節省空間的三相馬達接線  

節省空間的三相馬達接線

透過 DLK … 和 VIOK … 系列馬達接線端子可在 6.2 mm 的寬度上連接橫截面達 6 mm² 的導線,實現三相馬達佈線,節省空間。透過可選的橋接件,可在各層之間輕鬆實現相間橋接,縮短接線時間。

單相馬達端子

節省空間的單相馬達接線  

節省空間的單相馬達接線

透過 UTI 安裝端子可在寬度僅為 5.2 mm 的單相馬達上佈線,節省空間。透過可選的橋接件,可在各層之間輕鬆實現相間橋接,縮短接線時間。
每個端子點均提供測試接點,可接直徑 2.3 mm 的測試插頭。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155