具備 IP54 保護的馬達啟動器

直接安裝在馬達上

直接安裝在馬達上

配有堅固外殼的馬達反向啟動器最適合現場應用。

返回至 電子開關和馬達控制

類別

搜尋範圍 具備 IP54 保護的馬達啟動器

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯電氣具備 IP54 保護的馬達反向啟動器既節省空間又節約時間。該設備可直接在現場安裝。因而可通過該緊湊型功能單元代替控制櫃中各種功能的複雜接線。

您的優勢

  • 採用插拔式連接技術,便於安裝
  • 可更換的模組電子元件,實現快速更換
  • 擴展底座帶內置維護開關,在維護時保障安全作業

理想組合——馬達反向啟動器和 IP54 保護等級的外殼

具備 IP54 保護的馬達反向啟動器  

具備 IP54 保護的馬達反向啟動器

具備 IP54 保護的馬達啟動器採用堅固的外殼,並可實現簡單的馬達控制。具有堅固外殼的馬達反向啟動器適用於以下領域:

  • 輸送技術
  • 飲料工業
  • 食品工業

可使用以下型號的匯流排系統連接至控制器:

  • INTERBUS,適於銅線和光纖傳輸
  • PROFIBUS,適於銅線傳輸
  • PROFINET,適於銅線和光纖傳輸

功能範圍廣

功能範圍廣  

功能範圍廣

單通道和雙通道馬達啟動器可以控制直接驅動。此外還提供反向負載機型,可用於具有不同方向的設備。

其他特性:

  • 400 V AC/20 A 電網
  • 額定輸出功率可達 3.7 kW
  • 輔加維護開關

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155