馬達管理

開關與保護

開關與保護

使用馬達管理可快速高效地檢測所有重要負載狀態。

返回至 電子開關和馬達控制

類別

搜尋範圍 馬達管理

显示该分类下的所有产品

保護您的馬達和系統:菲尼克斯電氣的馬達管理器可檢測過載和欠載。在緊急情況下還可以保護馬達並關閉驅動器。

您的優勢

  • 雙金屬功能和熱敏電阻評估有助於實現全面的整體式馬達防護
  • 可以自由設定參數的訊號和開關極限,保護優質系統部件
  • 無需複雜的感測器就能獲取生產和能量資料
  • 選配:使用 T 型連接器輕鬆連接到 PROFIBUS

可靠的監控——準確快速的控制

內建馬達管理器的幫浦  

內建馬達管理器的幫浦

菲尼克斯電氣的馬達管理器可以監控馬達的過載、欠載、功能、灰塵和磨損情況。因此能為幫浦、伺服驅動器、風扇和機床等提供永久保護。

將數個 EMM 電子馬達管理模組與 PROFIBUS 連接。所連接的馬達管理模組均使用 FDT/DTM 軟體進行配置。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務

利用有效功率測量進行馬達管理

瞭解 CONTACTRON 馬達管理如何保護系統和馬達。