具觸控功能的顯示器

輕鬆操作工業電腦

輕鬆操作工業電腦

具觸控功能的顯示器是可用作工業電腦擴展裝置的理想選擇:無需滑鼠和鍵盤即可進行操作和監控。

返回至 工業電腦

類別

搜尋範圍 具觸控功能的顯示器

显示该分类下的所有产品

您需要在工業電腦上使用遠端人機介面嗎?菲尼克斯電氣具觸控功能的顯示器將是您的理想選擇。採用堅固耐用的 LCD 裝置,可直接在機器上使用。該顯示器配備各種介面,方便連接到不同的工業電腦上。

您的優勢

  • 適用於各種不同應用領域的投射電容式或類比電阻式觸控螢幕
  • 外殼牢固,具防震效果和電磁相容性,適合工業應用
  • 採用開放式 IT 標準和多種介面,大幅提升相容性
  • 可針對客戶的硬體條件提供客製化解決方案
  • 甚至可應用在溫度範圍大的工業環境中
  • 提供多種不同的快速工具包和 VESA 100 支架,可輕鬆安裝

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155