監控繼電器

保證高系統可用性

保證高系統可用性

EMD 監控繼電器能及早檢測出重要系統參數出現的偏差。進而指示偏差或有選擇地關閉系統部件。

返回至 監控與診斷

類別

搜尋範圍 監控繼電器

显示该分类下的所有产品

採用 EMD 監控繼電器,一旦發生故障,就能立即檢測。因此能提高系統可用性,節省因停機或維修產生的高額成本。在超過或未達極限值時,能有選擇地關閉系統部件,或向控制器報錯。

您的優勢

  • 採用經濟型多功能監控解決方案,實現高效系統保護
  • 持續監控,提高系統可用性
  • 支援極限值微調,回應時間短,一旦發生故障可立即檢測
  • 配備繼電器輸出,支援快速報錯,可有選擇地關閉系統部件
  • 使用緊湊型監控繼電器,接線快速且節省空間
  • 用途廣泛——多功能監控繼電器

為您的系統提供高效保護

EMD 監控繼電器  

EMD 監控繼電器為您的系統提供高效保護

菲尼克斯電氣推出兩個設備系列,為您提供合適的監控解決方案:

緊湊型監控繼電器:快速接線,節省空間

EMD-BL 緊湊型監控繼電器適用於簡單的監控任務。此類設備尤其適合建筑安裝以及設備或系統的量產。

多功能監控繼電器:用途廣泛

多功能 EMD 監控繼電器能夠監控電氣與實體系統參數。功能更廣、設置選項更多且電源電壓範圍更大。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務