適用於光電的接線端子

滿足光電技術特定要求的組合式接線端子

創新且量身打造

滿足光電技術特定要求的創新型接線端子。

返回至 接線端子

類別

搜尋範圍 適用於光電的接線端子

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯電氣可幫助您設計出環保經濟的能源供應解決方案。多年來,我們已經成長為光伏行業可靠、專業的合作夥伴。提供最大電壓可達 1500 V DC 的定製端子,滿足所有接線任務需要。

您的優勢

  • 採用緊湊型保險絲端子和二極體接線端子,輕鬆保護模組
  • 使用斷路端子,安全斷開電壓高達 1000 V DC 的光伏串
  • 採用緊湊型電位分配端子接線,可節省時間和空間
  • 端子產品種類齊全,額定電壓可達 1000 V DC 以上
  • 採用統一的 CLIPLINE complete 系統附件,降低物流成本

光電應用接線端子的要求

光電應用領域中的接線端子  

光電應用領域中的接線端子

雖然標準產品可用於太陽能系統的 AC 領域,但對於 DC 領域則需要特定的方法。為盡可能降低電纜損耗,可將 PV 模組連接到光伏串上,從而增強系統電壓。
PV 系統的無負載電壓最高可達 1500 V DC。
這種 DC 高壓對所用組件有特殊要求。與 AC 電壓相反,DC 電壓在絕緣元件表面很容易產生爬電距離。因此,該領域內使用的元件必須具有更大的空氣間隙和爬電距離。
為限制短路時產生的反向電流,必須保護光伏串。因此最好在晶體模組中採用 10.3 x 38 mm 保險絲並在薄膜模組回路中採用隔離二極體。

菲尼克斯電氣提供的接線端子和保險絲符合光電系統的各種特殊要求。關於所有元件的介紹,可見「光電元件與系統」手冊。

可靠保護晶體與薄膜 PV 面板

保護晶體與薄膜 PV 面板  

保護晶體與薄膜 PV 面板

晶體模組的特點是光照利用效率高。與薄膜模組相比,晶體模組產生的光伏串電流更大。緊湊型保險絲端子可以防止光電電纜產生危險的反向電流。

與晶體模組相比,薄膜模組在光照微弱環境下的性能更佳,並且對反向電流更為敏感。串列的隔離二極體能在出現反向電流時,為系統提供及時可靠的保護。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155