模組化安全繼電器系統

輕鬆組合,保障安全

輕鬆組合,保障安全

客製化安全系統:以最佳方式適配您需要的安全功能。

返回至 安全繼電器

類別

搜尋範圍 模組化安全繼電器系統

显示该分类下的所有产品

使用 PSRmodular 可以基於模組化系統原理保證功能安全,這意味著您能夠根據需要組裝安全系統。該模組結合安全繼電器主模組和 DIN 導軌連接器,為功能安全模組的個性化整合提供靈活的解決方案。

您的優勢

  • 優化了安全裝置,一個安全繼電器主模組就可以實現多種功能
  • 運行模式自動檢測,保障快速可靠的啟動調試
  • 採用可擴展的開關接點,可單獨進行調適
  • 採用 PSR-TBUS DIN 導軌連接器,交叉線作業不耗時

模組化實現靈活性

PSRmodular 可擴展安全繼電器系統  

可靈活擴展至 42 個接點

PSRmodular 安全繼電器系統基於 PSR-SDC 4 安全繼電器主模組構建。使用者能夠可靠地監控急停、安全門或光柵。藉助 DIN 導軌連接器,可將多達十個附加安全繼電器連接到主繼電器上。主繼電器能夠自動偵測所有運行模式,所以無需進行配置。

您可以使用 42 個接點構建安全系統,快速且經濟。

用於功能安全的時間繼電器的斷開延時可在 0.3 至 30 秒之間調節。

用於功能安全的介面

配備 PSR-SIM4 輸入模組的安全系統  

使用 PSR-SIM4 輸入模組,快速輕鬆地提供更多接點

您可根據需要擴展 PSR 模組化安全系統。PSR-SIM4 輸入模組可整合八個額外的輸入端,用於四個安全門,無需另外接線或配置。

可在現場直接使用的功能安全模組

PSR-SACB 感測器箱  

適合嚴苛工業環境功能安全的理想選擇

您需要堅固耐用的輸入模塊,在現場直接獲取安全訊號嗎?PSR-SACB 感測器箱是您理想的解決方案。

例如,您可以將四個安全門開關(每個開關帶有一個常開接點和一個常閉接點)連接到防護等級為 IP65/IP67 的緊湊型模組上。

LED 可以清楚顯示所連接點的狀態。透過 Y1 至 Y4 輸出發送訊息。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

功能安全-安全繼電器

服務

下載