返回至總覽

利用 WebVisit 及 WebVisit Express 實現基於網路的視覺化

現在您在控制自動化系統時,也可受益於圖形化使用者介面。使用菲尼克斯電氣的經濟型工程工具 WebVisit,對您的網路、設備或過程進行視覺化。透過直觀操作且無需程式設計,您便可創建圖形介面,從而能在系統上及現場清晰簡便地開展工作。

WebVisit 6 Express 是基於網路視覺化的入門軟體。Express 的免費版本允許創建最多十個視覺化頁面,以及連結最多 60 個過程變數 (PRO)。

從控制器到瀏覽器

使用 WebVisit 實現系統視覺化  

使用 WebVisit 實現系統視覺化

所有菲尼克斯電氣控制器內部都整合有網頁伺服器,用於轉發控制資料。透過 WebVisit,可使用這些資料並為系統設計視覺化頁面。

WebVisit 的一大優勢在於其圖形化編輯器功能,無需 Java 或 HTML 程式設計。

  • WebVisit 視覺化頁面可在任何標準瀏覽器上顯示。WebVisit 專案基於 HTML5 創建,因而無需另行安裝外掛程式。
  • 利用整合的運行時環境,頁面可在我們的所有網路面板上顯示。
  • 利用 Web Visit,您只需支付一次工程費用即可創建任意數量的頁面——這與 SCADA 系統不同,就後者而言,裝備運行時環境的每臺顯示裝置都會產生費用。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155